Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisiertes Goniometer, 60 mm Drehmittelpunkt, integrierter Controller mit Encoder

Mehr Produkte von Zaber™
×
Produkt #26-078 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.940,00
Stk. 1+
€2.940,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Encoder:
Yes
Manuelle Verstellung:
Yes
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Motor:
2-Phase Stepper
Encoder-Typ:
Rotary Quadrature Encoder

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Goniometer
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Bühnengröße (mm):
40 x 40
Verstellweg (°):
±7
Genauigkeit (°):
0.06, Unidirectional
Spiel (°):
< 0.01
Höhe (mm):
20.8
Belastbarkeit (kg):
3
Belastbarkeit (N):
30 (Centered Load)
Wiederholbarkeit (°):
< 0.005
Auflösung (μrad):
1.975
Geschwindigkeit (°/Sek.):
Max: 30
Gewicht (kg):
0.285
Encoder-Auflösung:
200 CPR

Optische Eigenschaften

Radius R (mm):
60

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
350

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Precision Worm Gear
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computerschnittstelle:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Versionen mit 40 mm oder 60 mm Drehmittelpunkt
  • Klein und flach für kompakte Systeme
  • Belastbarkeit in der Mitte 30 N (~3 kg)
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)

Die motorisierten Goniometer von Zaber™ ermöglichen eine elektrisch kontrollierbare, präzise Drehung und Winkeleinstellung eines Objekts um einen fixen Punkt über der Mitte der Montagefläche. Die Goniometer haben einen eingebauten Controller und können manuell über einen Verstellknopf oder digital über RS-232 oder USB mit der mitgelieferten Software verstellt werden. Für alle Verstellwege sind Versionen mit Encoder verfügbar, hier sind Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR) in den Schrittmotor integriert. Die motorisierten Goniometer von Zaber™ sind ideal für Kippungen und Neigungen von optischen Komponenten in Laseraufbauten oder anderen Strahllenkungen. Die Goniometer besitzen ein kombinierbares Ausrichtungssystem, um sicherzustellen, dass ein gemeinsamer Drehmittelpunkt besteht, wenn Versionen mit 40 mm und 60 mm aufeinandergebaut werden. Die Goniometer können mit weiteren Bühnen mit nur einer Stromversorgung in Reihe geschaltet werden, was die Systemintegration vereinfacht.

Bitte beachten Sie: Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat als Zubehör angeboten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplattenadapter für motorisiertes Goniometer #26-082 €58,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abgewinkelte Montageplatte (90°) für motorisierte lineare Bühne mit hoher Belastbarkeit, metrisch #26-083 €190,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.