Produkt in den Warenkorb gelegt

Langpassfilter OD 2, 600 nm, 6 x 6 mm

OD 2.0 Longpass Filters

×
Produkt #15-202 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,50
Stk. 1-9
€46,50
Stk. 10+
€41,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
6.00 x 6.00 +0.00/-0.20
Länge (mm):
6.00
Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Breite (mm):
6.00
Freie Apertur (%):
90
Resistenz mechanische Einflüsse:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥2.0
Grenzwellenlänge (nm):
600.00 ±12
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Hard Coated
Sperrbereich (nm):
400 - 575
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
≥85
Transmissionsbereich (nm):
625 - 1600
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1600

Umwelt & Haltbarkeit

Resistenz Umwelteinflüsse:
MIL-STD-810F, Section 507.4

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Genaue Grenzwellenlänge
  • ≥85% Transmission und Blockung OD 2
  • 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm Quadrat
  • TECHSPEC® Langpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar

Langpassfilter OD 2 sind kostengünstige Filter mit Grenzwellenlängen zwischen 400 und 950 nm. Die Langpassfilter bieten ≥85% Transmission über das gesamte Transmissionsband, das bis 1600 nm reicht, und eine Blockung mit OD 2 über das Blockungsband. Die Rückseite jedes Filters ist mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, die die Effizienz des Filters erhöht. Durch Kombination mit unseren Kurzpassfiltern OD 2 können kundenspezifische Bandpassfilter für bestimmte Anwendungsanforderungen im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum erzeugt werden. Die Langpassfilter mit OD 2 sind ideal für Fluoreszenzanwendungen oder Anwendungen zur Trennung von Spektrallinien. Die 6 x 6 mm großen Filter können ideal in optische Instrumente integriert werden, die kostengünstige und leichte Filter benötigen.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
25mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-994 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.