Produkt in den Warenkorb gelegt

600μm Aperturdurchmesser, präzise Lochblende, gefasst

600µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-288

×
Produkt #56-288 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€78,00
Stk. 1-5
€78,00
Stk. 6+
€68,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Aperture Tolerance (µm):
±5
Aperture Centration (µm):
±125

Product Details

Typ:
Mounted

Physical & Mechanical Properties

Außendurchmesser (mm):
25 +0.4/-0.000
Aufbau:
Stainless Steel
Fester Aperturdurchmesser (μm):
600
Dicke (mm):
0.03 Nominal

Threading & Mounting

Fassungsdicke (mm):
1.25 ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

Ungefasste, präzise Lochblenden

Edelstahl, 3/8" (9,5 mm) Durchmesser, hochqualitative Apertur, Zentriergenauigkeit ±0,002" (50 Mikrometer). Typische Anwendungen sind die Lecksuche, Aerosolstudien, Holographie oder der Einsatz als Laserapertur oder Raumfilter.

Verwenden Sie unsere präzise Lochblendenhalterung, um die ungefassten Lochblenden einfach in mechanische Komponenten einzubauen.

Gefasste, präzise Lochblenden

Zur sicheren Befestigung sind unsere präzisen Lochblenden auch in Fassungen erhältlich. Die Fassungen passen in verschiedene optische Halterungen. Jede Lochblende mit 9,5 mm Durchmesser ist in einer schwarz eloxierten Aluminiumfassung mit 25 mm Durchmesser befestigt. Die Fassung ist mit der Lochblendenapertur beschriftet.

Bitte beachten Sie: Die Zentriergenauigkeit der Apertur in der Halterung beträgt ±125 Mikrometer.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.