Produkt in den Warenkorb gelegt

Linearer Polarisationsfilm für NIR (XP-NIR), Standardqualität, 600 mm x 900 mm

×
Produkt #73-375 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€695,00
Stk. 1-5
€695,00
Stk. 6+
€556,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
Delivered with protective film on both sides
Polarization axis indicated by notch cut into edge (circular parts) or stripe on protective film
Pressure Sensitive Adhesive (PSA) on one side

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
600.00
Größe (mm):
600 x 900 +/- 5.0
Dicke (mm):
0.21 +/- 0.025
Aufbau:
Polarizing Film
Breite (mm):
900.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
>160:1 from 800-1000nm (Average, Typical)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP-NIR Polarizing Film
Wellenlängenbereich (nm):
800 - 1000
Polarisationseffizienz (%):
>99.0 @ 860nm
Transmission, einzeln (%):
35 +/- 3.0 @860nm

Umwelt & Haltbarkeit

Hitzeresistenz (°C x Stunden):
105C x 500h (dry) Change in single transmittance @ 870nm <+/-5%
60C x 1000h (90% humidity)
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value, change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value
Kälteresistenz (°C x Stunden):
-40C x 1000h
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value
Change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Lineare Polarisationsfilme für NIR (XP-NIR) in Standardqualität bieten eine kostengünstige Lösung für Polarisationsanwendungen im Bereich zwischen 800 und 1000 nm. Die Filme ermöglichen Kontrastverhältnisse von >160:1 (durchschnittlich) und eine Polarisationseffizienz >99% im spezifizierten Bereich. Aufgrund der hohen Umweltbeständigkeit sind die Filme eine ideale Wahl für anspruchsvolle Umgebungen. Lineare Polarisationsfilme für NIR (XP-NIR) in Standardqualität werden mit einem druckempfindlichen Kleber auf einer Seite ausgeliefert und sind in runden oder rechteckigen Abmessungen bis zu 50 mm Durchmesser oder 600 x 900 mm verfügbar. Die Filme eignen sich ideal für kommerzielle Sensorik-, Inspektions- oder LiDAR-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Es sind kundenspezifische Abmessungen bis zu 1000 mm möglich.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.