Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Linearer Polarisationsfilm (XP42-40), 600 x 900 mm

×
Produkt #29-499 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€395,00
Stk. 1-10
€395,00
Stk. 11+
€331,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
Polarization axis is parallel to first listed dimension

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
600.0 x 900.0 ±5.0
Dicke (mm):
0.40 ±0.05
Aufbau:
Polarizing Film

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
Auslöschungsverhältnis:
9000:1 (nominal at 555nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 42 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Polarisationseffizienz (%):
>99.98 (nominal at 555nm)
Transmission, einzeln (%):
42 ±2
Transmission, Parallel (%):
36.4
Transmission, gekreuzt (%):
<0.004 (nominal at 555nm)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
  • Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
  • Kundenspezifische Größen verfügbar
  • Versionen für hohe Temperaturen sind ebenfalls verfügbar

Die linearen Polarisationsfilme mit hohem Kontrast (XP42) eignen sich durch das ausgezeichnete Auslöschungsverhältnis und die hohe Transmission zwischen 400 und 700 nm ausgezeichnet für diverse Bildverarbeitungsanwendungen. Dieser Polarisationsfilm wird in verschiedenen Dicken angeboten. Dickere Polarisationsfilme haben eine bessere Haltbarkeit. Die linearen Polarisationsfilme (XP42) mit hohem Kontrast werden als Bögen geliefert und können je nach Anwendungsfall zugeschnitten werden.

Bitte beachten Sie: Polarisationsfilm ist auch mit Kleber verfügbar.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unser Angebotstool für zugeschnittene Polarisatoren, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Polarisationsfilter in den Größen 3 mm bis 600 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 3 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische Polarisatoren.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.