Produkt in den Warenkorb gelegt

Nichtlinearer Kristall, 6 x 6 x 1 mm, 1030 nm SHG, Typ I BBO

Mounted Type I BBO Nonlinear Crystal

Mounted Type I BBO Nonlinear Crystal

×
Produkt #15-278 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€554,00
Stk. 1-2
€554,00
Stk. 3+
€491,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kristalltyp:
BBO
Schutzfase:
<0.1mm x 45°
Typische Anwendungen:
SHG @ 1030nm, Type I
Typ:
Nonlinear Crystal
Hinweis:
Mount is 25.4mm Dia., 6mm Thick Unthreaded Black Anodized Metal Mount (see drawing for more information)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
5.70
Größe (mm):
6.0 x 6.0 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.00 +0.0/-0.1
Parallelität (Bogensekunden):
<20
Winkelabweichung (arcmin):
<5

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1030
Orientierung Θ/Φ (° ):
23.4/90
Beschichtung:
AR Coating
Beschichtungsspezifikation:
S1 & S2: Ravg <3% @ 515 - 1030nm
Oberflächenqualität:
20-10
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Gewinde & Montage

Mount:
Mounted
Fassungsdurchmesser (mm):
25.4
Fassungsdicke (mm):
6 (unthreaded)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • BBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 800 nm und 1030 nm Lasern
  • LBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 1030 nm und 1064 nm Lasern
  • Hohe Laserzerstörschwelle bis zu 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
  • Breiter Transparenzbereich vom UV- bis zum IR-Bereich

Nichtlineare Kristalle aus β-Bariumborat (BBO) oder Lithiumtriborat (LBO) werden für die Frequenzumwandlung von Laserquellen verwendet. BBO-Kristalle haben eine Dicke von 0,2 - 0,5 mm, um Unterschiede bei der Gruppengeschwindigkeit zu minimieren. Sie sind ideal für die Frequenzverdoppelung oder -verdreifachung von Ti:Saphir-Lasern und Yb:dotierten Laserpulsen. Die LBO-Kristalle mit kritischer und nicht kritischer Phasenanpassung sind ideal für die Frequenzverdopplung oder -verdreifachung in Nd:YAG-Lasern und Yb:dotierten Lasern. Nichtlineare Kristalle mit einer Oberflächenqualität von 20-10 und einer Oberflächenebenheit von λ/10 (LBO) oder λ/8 (BBO) bieten einen breiten Transparenzbereich und einen großen nichtlinearen Koeffizienten, der für die harmonische Erzeugung von grundlegenden Laserfrequenzen benötigt wird. Jeder Kristall verfügt über eine schützende Antireflexionsschutzschicht (AR), die die Reflexion minimiert und das Beschlagen durch Umgebungsbedingungen begrenzt.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.