Produkt in den Warenkorb gelegt

6 Watt, 230V, 365nm tragbare UV-Lampe

6 Watt, 230V, 365nm UV Curing Lamp, #86-805

×
Produkt #86-805 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€318,00
Stk. 1+
€318,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
365.00
Irradiance at 76.2mm (μW/cm2):
2300

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
6W, 230V

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Stands are not included, but recommended for hands free curing or analysis.
  • Portable Ausführung mit hoher Lichtstärke
  • Modelle mit 4 oder 6 Watt und einer Zentralwellenlänge von 365 nm
  • Halterungen zum freihändigen Einsatz erhältlich

Die tragbaren UV-Lampen sind portable Arbeitstischlampen für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für die Anregung von fluoreszierend markierten Gelen, zur Sterilisierung oder zur Aushärtung von Klebstoffen. Diese Lampen besitzen ergonomisch gestaltete Griffe mit praktisch platzierten Schaltern zum bequemen Ein- und Ausschalten. Die tragbaren UV-Lampen eignen sich ideal zur Aushärtung aller optischen Kleber der Firma Norland, die Edmund Optics anbietet.

Hinweis: Die Gestelle gehören nicht zum Lieferumfang, werden jedoch für den freihändigen Betrieb empfohlen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
6 Watt, 365nm Ersatzleuchte #86-806 €31,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für 6 Watt, 365nm Lampe #86-807 €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4 Watt, 365nm Ersatzleuchte #86-802 €31,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für 4 Watt, 365nm Lampe #86-803 €79,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.