Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filterrad mit 6 Positionen für Filter mit 1" Durchmesser

×
Produkt #56-783 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€113,00
Stk. 1+
€113,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Rotary
Optiktyp:
Circular
Anzahl an Filtern:
6
Halterungstyp:
Filter Mount Only

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
23.0
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
3.6

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Versionen für 6 oder 12 Filter
  • Passend für 1" / 25 mm oder ½" / 12,5 mm Durchmesser
  • 12 Indexpositionen für präzise Bewegung

In unsere Filterräder können 6 (1“ oder 25 mm) oder 12 (1/2“ oder 12,5 mm) verschiedene Filter eingesetzt werden und es kann einfach und präzise zwischen ihnen gewechselt werden. Das Filterrad besitzt alle 30° eine Raste, sodass es in 12 festen Positionen eingerastet werden kann und somit horizontal oder vertikal aufgebaut werden kann. Das Filterrad ist so konstruiert, dass 2 Räder gegenüberliegend mit weniger als 20 mm Abstand auf einer Lochplatte befestigt werden können.

Mit den mit dem Rad mitgelieferten Retainerringen können Filter bis zu max. 3,6 mm Dicke befestigt werden. Über den C-Mount-Adapter können C-Mount-Komponenten verwendet werden, wie z. B. die C-Mount-Linsenhalterung für Filter mit verschiedenen Größen und Dicken. Das Filterrad hat zur Befestigung eine ¼-20-Bohrung in der Basis. Andere nützliche Merkmale sind die beschrifteten Filterpositionen, Aussparungen für Finger am äußeren Rand für eine leichtere Drehung und ein abnehmbarer vorderer Knopf für den einfache Austausch von Filterrädern. Die Filterräder können auch separat bestellt werden (#56-783 und #58-183), sodass die Räder im Aufbau ausgetauscht werden können ohne einzelne Filter zu wechseln. Die häufigsten Anwendungen sind die DNA-Sequenzierung, die Fluoreszenzbildgebung, die Abschwächung von Lasern mit geringer Leistung und der Einsatz in der industriellen Bildverarbeitung. Vormontierte Filterräder mit Filtern sind erhältlich mit unseren TECHSPEC® Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern oder Bandpassfiltern.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount-Adapter für Filterrad und Filterrad-Aufbau mit 6 Positionen #56-784 €61,00 Stk. 10+ €54,10   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter für Filterrad und Filterrad-Aufbau mit 12 Positionen #58-184 €61,00 Stk. 10+ €54,10   Angebotsanfrage