Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Beidseitige optische Planplatte aus Quarzglas, 6" Durchmesser, λ/10

×
Produkt #43-432 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.730,00
Stk. 1+
€2.730,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Interferometry Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
152.40 ±1.0
Dicke (mm):
25.40 ±2.0
Durchmesser (Zoll):
6.00 ±0.04
Dicke (Zoll):
1.00 ±0.08
Freie Apertur CA (mm):
137.20
Aufbau:
Dual Surface
Knoop-Härte (kg/mm2):
522
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.16
Elastizitätsmodul (GPa):
73
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.458
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm3):
2.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ebenheit wahlweise λ/10 und λ/20
  • Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 76,2 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lange Lebensdauer bei Kontaktmessungen
  • Einseitige optische Planplatten ebenfalls lieferbar

Unsere beidseitigen optischen Planplatten sind präzise geschliffen und beide Oberflächen sind mit der angegebenen Genauigkeit poliert, sodass jede der Oberflächen für Tests verwendet werden kann. Beide Oberflächen wurden mit unserem Zygo-Interferometer geprüft und zertifiziert. Jede Planplatte wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Die λ/20-Planplatten mit 76,2 mm Durchmesser oder größer werden inkl. Kalibrierzertifikat geliefert. Die beidseitigen Planplatten sind unbeschichtet und werden in Durchmessern zwischen 25,4 mm und 304,8 mm angeboten.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.