Produkt in den Warenkorb gelegt

6-32 x 3/8" Inbusschrauben, 50/Packung

×
Produkt #55-185 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€13,75
Stk. 1+
€13,75
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
  • Ideal für unser englisches und metrisches Aufbauequipment
  • Viele verschiedene Größen erhältlich
  • 50 Stück pro Packung
  • Inbusschraubenkits erhältlich
  • Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich

Technische Informationen

Allen Wrench Size Chart
  Allen Wrench Stock No. Allen Wrench Hex Key Size For Socket Head Cap For Socket Head Set For Button Head Cap
English #58-639 0.028" N/A #0 N/A
#58-638 0.035" N/A #2 #0
#56-271 0.050" #0 #4 #2
#58-637 1/16" #1 #6 #3 & #4
#56-270 1/64" #2 & #3 #8 #5 & #6
#55-188 3/32" #4 & #5 #10 #8
#55-189 7/64" #6 N/A N/A
#03-662 1/8" N/A ¼" #10
#55-190 9/64" #8 N/A N/A
#55-191 5/32" #10 & #12 5/16" #12 & ¼"
#55-192 3/16" ¼" 3/8" 5/16"
Metric #58-636 0.9mm N/A M2 N/A
#55-452 1.5mm M1.6 & M2 M3 M2.5
#57-445 2mm M2.5 & M2.6 M4 M3
#55-451 2.5mm M3 M5 M4
#55-199 3mm M4 M6 M5
#55-200 5mm M6 M10 M8

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.