Produkt in den Warenkorb gelegt

EO unendlich korrigiertes HR-Objektiv, 5X

5X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-371)

5X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-371)

×
Produkt #58-371 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.315,00
Stk. 1-4
€2.315,00
Stk. 5+
€2.200,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
28-20-44-000
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
61.00
Max. Durchmesser (mm):
34
Gewicht (g):
210.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
1.28mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.80mm
Durchmesser Feldblende (mm):
11.00
Brennweite BW (mm):
40.00
Vergrößerung:
5X
Numerische Apertur NA:
0.225
Auflösung (μm):
1.5
Tiefenschärfe (μm):
10.90
Arbeitsabstand (mm):
34.00
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Parfokallänge (mm):
95
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
M26 x 36 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+23 ±5
Feuchtigkeit bei Einsatz:
30 - 70%

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Hohe Auflösung
  • Können in Zoom-Systemen eingesetzt werden
  • Mit Mitutoyo-Standardgewinde M26 x 36 TPI

EO hochauflösende unendlich korrigierte Objektive bieten eine hohe Auflösung über ein kleines Bildfeld. Die Objektive haben standardmäßige Mitutoyo-Gewinde mit M26 x 36 TPI und eine Parfokallänge von 95 mm, was eine einfache Kombination mit Produkten und Zubehör von Mitutoyo ermöglicht. Die Objektive können zwar in Mikroskopen von Mitutoyo eingesetzt werden, funktionieren aber am besten in einem Zoom-System. Die EO hochauflösenden und unendlich korrigierten Objektive haben eine nahezu beugungsbegrenzte Abbildung auf der optischen Achse. Unsere EO unendlich korrigierten Objektive mit langem Arbeitsabstand besitzen einen längeren Arbeitsabstand und können ebenfalls in Mitutoyo-Systemen eingesetzt werden.