Produkt in den Warenkorb gelegt

CO2Strahlaufweiter von Coherent®, 5X

Mehr Produkte von Coherent®
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
Produkt #11-365 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€935,00
Stk. 1-4
€935,00
Stk. 5+
€840,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
57.58
Gewicht (g):
59
Gehäusedurchmesser (mm):
30.48

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
High-Efficiency Anti-Reflective Coating (10.6μm)
Designwellenlänge DWL (nm):
10600
Eingangsapertur (mm):
11.43
Ausgangsapertur (mm):
22.86
Aufweitung:
5X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Transmission (%):
>99.4
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.2% @ 10.6μm
Wellenlängenbereich (nm):
10400 - 10600
Einstellbare Strahldivergenz:
Rotating Optics

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: Male M25 x 1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für CO2-Laserquellen bei 10,6 μm
  • Kompaktes Gehäuse für einfache Systemintegration
  • Optische Elemente aus ZnSe von Coherent® mit Infrarot-Laser Güte

CO2-Strahlaufweitungssysteme von Coherent® wurden entwickelt, um die Energieverteilung von Hochleistungs-CO2-Laserstrahlen zu kollimieren und zu verbessern. Ausgestattet mit optischen Elementen aus Zink-Selenid (ZnSe) höchster Güte von Coherent, bieten diese Strahlaufweiter eine minimale Strahlabweichung und eine Transmission von mehr als 99,4% bei 10,6 μm. Eine hocheffiziente Antireflexbeschichtung auf den ZnSe-Substraten führt zu einer Reflexion von weniger als 0,2% pro Oberfläche und einer Absorption von weniger als 0,1% pro Oberfläche bei 10,6 μm. CO2-Strahlaufweiter von Coherent verfügen über ein kompaktes Gehäusedesign mit M25-Eingangsgewinde für die einfache Integration in CO2-Lasersysteme. Für zusätzliche Vergrößerungsoptionen kontaktieren Sie uns.

Hinweis: II-VI Incorporated ist ab sofort Coherent Corp.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.