Produkt in den Warenkorb gelegt

Stromversorgung 5 V DC / 2,4 A & Steckeradapter

×
Produkt #73-818 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,00
Stk. 1-9
€40,00
Stk. 10+
€36,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Included Plugs: US, UK, EU, AU, CN, KR, IN

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (W):
12
Rauschen, Spitze zu Spitze:
60mVp-p
Ausgangsstrom (A):
2.4

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Ausgangsspannung (V):
5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Transversale Mode TEM00
  • Ausgangswellenlängen blau, grün, gelb und IR
  • TEC-Controller oder Wärmesenke werden für Betrieb benötigt (separat verkauft)

DPSS-Punktlaser sind diodengepumpte Festkörperlaser mit Ausgangsleistungen zwischen 1 und 100 mW. Mit ihrem Festkörperdesign bieten diese Laser eine hohe Modenreinheit sowie eine geringe Strahldivergenz und eignen sich ideal für Anwendungen mit großen Projektionsabständen. Die schlüsselfertige Lösung mit integrierter Optik und Elektronik in einem einzigen Paket eignet sich für diverse Plug&Play-Lösungen. Die Laser besitzen sehr helle, runde Ausgangsstrahlen und eignen sich ideal für zahlreiche OEM-Anwendungen. Für den Betrieb werden ein TEC-Controller oder eine Wärmesenke benötigt, um eine Betriebstemperatur zwischen 23°C und 27°C sicherzustellen.

Bitte beachten Sie: Netzteile, TEC-Controller (#19-476), Einzellinien-Projektionsköpfe (für 532 nm #37-093, für 1064 nm #37-097) und Laserdiodenhalterungen (#37-144) werden separat angeboten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Laserdiodenhalterung, 15 mm Durchmesser #37-144 €93,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
532 nm Projektionskopf Einzellinie 30 Grad #37-093 €138,00 Stk. 10+ €124,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1.064 nm Projektionskopf Einzellinie 30 Grad #37-097 €138,00 Stk. 10+ €124,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
DC-Stromversorgung 3 V #19-475 €60,00 Stk. 10+ €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
TEC-Controller für DPSS Punktlaser #19-476 €101,00 Stk. 10+ €90,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung 5 V DC / 2,4 A & Steckeradapter #73-818 Neu €40,00 Stk. 10+ €36,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.