Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserdiode für Justagearbeiten, 5 mW, 780 nm

Red and IR Alignment Laser Diode

×
Produkt #37-036 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€140,00
Stk. 1-9
€140,00
Stk. 10+
€125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

CDRH-Laserklasse:
IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
36.00

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
780.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±5
Strahldurchmesser (mm):
3 x 1 Typical
Strahldivergenz (mrad):
Major Axis: 0.4
Minor Axis: 0.2
Farbe:
Infrared

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
5
Modulationsfrequenz (kHz):
0 - 10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebsspannung (V):
5
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Verstellbarer Fokus
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Wellenlänge wahlweise 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm oder 980 nm

Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten sind mit Ausgangsleistungen von 1 bis 100 mW und Wellenlängen von 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm und 980 nm erhältlich. Die kostengünstigen Laserdiodenmodule enthalten die Ansteuerelektronik und die Strahlkollimationsoptik und eignen sich damit ideal für die OEM-Integration in eine Vielzahl von Anwendungen. Die Laserdioden erlauben eine TTL-Modulation bis 10 kHz und werden vorwiegend für Justageanwendungen oder Systeme mit einfachen Detektoren verwendet.

Bitte beachten Sie: Aufbauzubehör und Netzteil werden separat angeboten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stromversorgung 5 V DC / 2,4 A & Steckeradapter #73-818 Neu €40,00 Stk. 10+ €36,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
635 nm, 30° Projektionskopf Einzellinie #37-094 €135,00 Stk. 10+ €120,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
780 nm, 30° Projektionskopf Einzellinie #37-095 €135,00 Stk. 10+ €120,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
850 nm, 30° Projektionskopf Einzellinie #37-096 €135,00 Stk. 10+ €120,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Laserdiodenhalterung, 12 mm Durchmesser #37-143 €93,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.