Produkt in den Warenkorb gelegt

Violette Laserdiode für Justagearbeiten, 5 mW, 405 nm (Rezertifiziert 05-P)

Violet Alignment Laser Diode

×
Produkt #37-024-RCD-05P Rezertifiziert 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€181,00
Stk. 1+
€181,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
36.00

Optical Properties

Wellenlänge (nm):
405.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±5
Strahldurchmesser (mm):
3.5 Typical
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
Farbe:
Violet

Performance

Ausgangsleistung (mW):
5
Modulationsfrequenz (kHz):
0 - 10

Hardware & Interface Connectivity

Betriebsspannung (V):
5
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #83-855
Europe: #83-855
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #83-855

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
15 to 30

Additional Info

CDRH-Laserklasse:
IIIb

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Rundes Strahlprofil
  • Verstellbarer Fokus

Violette und blaue Laserdioden für Justagearbeiten eignen sich ideal für Abtastungen und Justagearbeiten. Die Laserdioden sind mit Ausgangsleistungen zwischen 1 und 100 mW erhältlich und werden häufig in visuell-basierte Systeme oder monochromatische Visionsysteme integriert. Weil monochromatische Visionsysteme in der Regel mit rotem oder grünem Licht arbeiten, kann ein Justierlaserstrahl von 405 oder 450 nm bequem ausgefiltert werden, ohne die Systembeleuchtung zu beeinträchtigen. Aufgrund der integrierten Optik und Elektronik lassen sich diese Laserdioden unkompliziert einsetzen und mit einer 5 V Gleichspannungsquelle versorgen. Die violetten und blauen Laserdiodenmodule besitzen einen externen Fokussiermechanismus und können mit austauschbaren Projektionsköpfen kombiniert werden.

Bitte beachten Sie: Netzteil und Halterung werden separat angeboten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.