Produkt in den Warenkorb gelegt

λ/2 Verzögerungsplatte nullter Ordnung, MWIR, 5μm

×
Produkt #85-119 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€960,00
Stk. 1-9
€960,00
Stk. 10+
€862,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Crystalline Waveplate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.0
Durchmesser (mm):
25.40
Parallelität (Bogenminuten):
3
Aufbau:
Crystalline

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
5000
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
Verzögerung:
λ/2
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/8 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz:
λ/100 @ 20°C
Verzögerungsordnung:
0

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
6.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Ideal für Anwendungen im Wellenlängenbereich von 3 bis 9μm
  • Verzögerung λ/4 und λ/2
  • Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration

Unsere Verzögerungsplatten für den mittleren und fernen Infrarotbereich sind für Anwendungen im Wellenlängenbereich von 3 bis 9μm vorgesehen. Gegenüber den Verzögerungsplatten höherer Ordnung besitzen Verzögerungsplatten nullter Ordnung eine größere Bandbreite und sind gegenüber Temperaturänderungen weniger empfindlich. Die Verzögerungsplatten sind mit einer Verzögerung von λ/4 bzw. λ/2 für diverse Wellenlängen lieferbar. Sie besitzen eine effiziente Verzögerung für einen breiten Spektralbereich und eignen sich ideal für die verschiedensten Infrarotanwendungen. Jede Verzögerungsplatte besitzt eine Antireflexionsbeschichtung und wurde zur leichteren Systemintegration in einer Fassung montiert.

Technische Informationen

Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.