Produkt in den Warenkorb gelegt

Lochblende 5μm Aperturd., Keramik, hohe Leistung

Ceramic Aperture

×
Produkt #84-909 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€157,00
Stk. 1-5
€157,00
Stk. 6+
€138,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
9.5
Aufbau:
Alumina Ceramic
Fester Aperturdurchmesser (μm):
5
Dicke (mm):
0.13 Nominal
Aperture Tolerance (%):
±20
Aperture Centration (µm):
±125

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Hergestellt aus Keramik, Kupfer, goldbeschichtetem Kupfer, Molybdän oder Wolfram
  • Halten hohen Leistungen bis 130 MW/cm2 stand (Molybdän und Wolfram)
  • Ideal als Laserapertur oder Raumfilter

Aufgrund der Auswahl an verschiedenen Substraten können die Lochblenden für eine Vielzahl von Laseranwendungen eingesetzt werden. Mögliche Anwendungen sind der Einsatz als Laserapertur in Lasern oder als Raumfilter. Alle Blenden haben einen Außendurchmesser von 9,5 mm (3/8"). Bei den metallischen Blenden ist eine Seite glänzend und hochreflektierend, die andere Seite ist geschwärzt, um Strahlung zu absorbieren. Die Keramikblenden sind auf beiden Seiten weiß. Durch die Dicke und die hohe Reflektivität können die Blenden Laserstrahlung mit hoher Leistung aushalten und diese schnell ableiten. Die Lochblenden wurden ohne Schaden bis zu Leistungen von 100 MW/cm2 (130 MW/cm2 bei Molybdän und Wolfram) eingesetzt.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.