Produkt in den Warenkorb gelegt

Polykristallines CVD-Diamantfenster von Coherent®, 5 mm quadr., 0,5 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #12-665 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€468,00
Stk. 1-10
€468,00
Stk. 11+
€421,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
4.50 x 4.50
Größe (mm):
5.00 x 5.00
Dicke (mm):
0.50 ±0.10
Parallelität (Bogenminuten):
<5
Länge (mm):
5.00
Breite (mm):
5.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
2.38 @ 10.6µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 25000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Transmission über UV- und FIR-Spektren sowie Mikrowellenspektren
  • Hohe Wärmeleitfähigkeit für Hochleistungslaser
  • Außergewöhnliche Härte für ultimative Kratzfestigkeit
  • Von Coherent® gefertigt

Polykristalline CVD-Diamantfenster in optischer Güte von Coherent® weisen eine hohe Transmission über das Ultraviolett- (UV) und Ferninfrarot-Spektrum (FIR) sowie das Mikrowellenlängenspektrum auf. Die Diamanten für diese Fenster von Coherent wurden durch plasmaunterstützte chemische Aufdampfung hergestellt und bieten hohe Reinheit, Gleichmäßigkeit und besonders hohe Kratzfestigkeit. Sie zeichnen sich zudem durch eine hervorragende chemische Beständigkeit und Biokompatibilität aus, was ihren Einsatz in rauen Umgebungen sowie in medizinischen Anwendungen ermöglicht. Polykristalline CVD-Diamantfenster in optischer Güte von Coherent werden als Austrittsfenster von Hochleistungslasern verwendet, da sie eine höhere Wärmeleitfähigkeit und geringere Absorption als andere Infrarotmaterialien bieten und so die Auswirkungen auf die Strahlqualität minimieren. Weitere häufige Anwendungen sind die Verwendung als Mikrowellenfenster in diamantbasierten Teilchendetektoren, die allgemeine Mikrowellentechnik und multispektrale optische Systeme. Kundenspezifische Beschichtungsmöglichkeiten, einschließlich Antireflex- und Hochreflex-Beschichtungen, sind möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Hinweis: II-VI Incorporated ist ab sofort Coherent Corp.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
25mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-994 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.