Produkt in den Warenkorb gelegt

5mm Quadr. / 10 Eint., 19mm D. Mikroskopokularstrichplatte

×
Produkt #62-053 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Stk. 1-4
€170,00
Stk. 5+
€162,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1
Linienbreite (mm):
0.012
Toleranz Linienbreite (mm):
± 0.003

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Additional Info

NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

19mm version is not numbered or lettered.

Beschreibung Produktfamilie

  • Designed for 1X Objective Power
  • Indexed Grid Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Reticles

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt. Horizontal Nummerierung 1-10 und vertikal Buchstaben A-J.

Bitte beachten Sie:Die 19mm Strichplatte ist nicht beschriftet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.