Produkt in den Warenkorb gelegt

5mm Skala/100 Schritte, 19mm D. Strichplatte Mikroskopokular

×
Produkt #54-419 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€226,00
Stk. 1-4
€226,00
Stk. 5+
€215,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
19.00 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1
Linienbreite (mm):
0.01
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.002

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Designed for 1X Objective Power
  • 5 or 10mm Scale
  • 1.5mm Thickness

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.