Produkt in den Warenkorb gelegt

Hydrophobes Fenster, 5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #88-356 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,19
Stk. 1+
€32,19
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
4.50
Durchmesser (mm):
5.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm):
1.10 ±0.1
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
480
Poisson-Zahl:
0.2
Elastizitätsmodul (GPa):
64

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
65.41
Beschichtung:
Hydrophobic (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.4% @ 425 - 675nm
Brechungsindex (nd):
1.472
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
3.25
Kontaktwinkel (°):
>107
Dichte (g/cm3):
2.23

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Öl- und wasserabweisende Beschichtung
  • Ideal für industrielle und raue Umgebungen
  • AR-Beschichtung für <0,5 % Reflexion im sichtbaren Spektrum

Hydrophobe Fenster sollen Öle und andere Flüssigkeiten abweisen (oleophobe bzw. hydrophobe Eigenschaften haben), damit die Reinigung erleichtern und eine maximale Transmission des einfallenden Lichtes sicherstellen. Hydrophob behandelte Oberflächen bewirken eine Tropfenbildung von Flüssigkeiten bei Kontakt und absorbieren bzw. verteilen die Flüssigkeit nicht auf der Oberfläche der Optik. Hydrophobe Fenster besitzen Antireflexbeschichtungen, sodass pro Oberfläche im Spektralbereich von 425 – 675 nm eine Reflexion von unter 0,5 % erreicht wird. Die Fenster sind ideal für raue Umgebungen, tragbare Handgeräte und biometrische Messgeräte.

Hydrophobe Fenster für innen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine Reinigung oder Abrieb zu erwarten ist, während hydrophobe Fenster für draußen sowohl bei erhöhten Temperaturen als auch bei direkter UV-Bestrahlung eine bessere Leistung bieten.

Technische Informationen

Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 5 mm Optikdurchmesser Fixed #64-551 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41