Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenster aus Lithiumfluorid (LiF), unbeschichtet, 5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
Produkt #19-724 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Stk. 1-10
€125,00
Stk. 11+
€112,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
4.50
Durchmesser (mm):
5.00 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
1.00 ±0.10
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
102
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.33
Elastizitätsmodul (GPa):
64.97

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
97.29
Orientierung Achse:
Random
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.392
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/2 @ 632.8nm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
150 - 6000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
37
Dichte (g/cm3):
2.64

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Transmission von 150 nm - 6 μm
  • Sehr gute Vakuum-UV-Transmission (VUV)
  • Geringer Brechungsindex

Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) bieten eine hohe und flache Transmission von 150 nm bis 6 μm. Lithiumfluorid besitzt eine besonders gute Transmission im Vakuum-UV-Bereich (VUV) von 150 - 200 nm. Außerdem ist der Brechungsindex gering, sodass die Fenster ohne eine Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden können. Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) sind ideal für den Einsatz als Fenster mit UV-Transmission in Spektroskopieanwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Lithiumfluorid ist empfindlich gegen thermischen Schock und wird bei Temperaturen über 400°C von Luftfeuchtigkeit angegriffen.