Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Strahlteilerwürfel, 5 mm, 30R/70T

×
Produkt #68-545 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€188,00
Stk. 1-5
€188,00
Stk. 6+
€150,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Standard Beamsplitter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective bevel as needed
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.10

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogenminute):
±3
Beschichtung:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
30/70
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mehrlagige dielektrische Beschichtung
  • Strahlteilerverhältnisse 30/70, 70/30 oder 50/50 erhältlich
  • Optimal für Anwendungen, die unempfindlich auf polarisiertes Licht reagieren

Die TECHSPEC® Strahlteilerwürfel bestehen aus zwei verkitteten rechtwinkligen Prismen und sind mit verschiedenen Reflexions-/Transmissionsverhältnissen lieferbar. Das austretende Licht ist teilweise polarisiert, sodass dieses Produkt nur für Beleuchtungen und andere Anwendungen, bei denen die Polarisation unwichtig ist, eingesetzt werden sollte. Auf einer Prismenhypotenuse der TECHSPEC® Strahlteilerwürfel wurde eine Interferenzbeschichtung aufgebraucht, um das gewünschte Reflexions-/Transmissionsverhältnis mit minimalem Absorptionsverlust zu erreichen. 

Bitte beachten Sie: Wenn Polarisation für Ihre Anwendung ein kritischer Faktor ist, empfehlen wir unsere TECHSPEC® polarisierenden Strahlteiler oder unsere TECHSPEC® nicht polarisierenden Strahlteiler.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.