Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Ungefasster Fluoreszenz-Bandpassfilter OD 6, 586 nm ZWL, 25 mm Durchm., 20 nm Bandbreite

×
Produkt #18-394 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€320,00
Stk. 1-5
€320,00
Stk. 6+
€270,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Dicke (mm):
2.00 ±0.1
Aufbau:
Unmounted
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fase:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
0 ±5
Bandbreite (nm):
20.00
Blockungsbereich OD 6 (nm):
300 - 561 & 610 - 780
Optische Dichte OD:
≥6.0
Durchschnittliche Transmission (%):
>93 over Bandwidth
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
586.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
26.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Min. Transmission (%):
93
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Blockungsbereich (nm):
250 -1120
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4 (prior to coating)

Environmental & Durability Factors

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Additional Info

Kompatibles Fluorophor:
SpectrumOrange™ Emission / SpectrumRed™ Excitation

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® Ungefasste Fluoreszenz-Bandpassfilter haben Zentralwellenlängen und Bandbreiten, die zu den Anregungs- und Emissionswellenlängen der üblichsten Fluorophore passen. Die Filter bieten eine hohe Transmission von >93% in ihrem Durchlassbereich und eine starke Blockung mit OD >6 außerhalb dieses Bereichs. Dies führt in einem Fluoreszenz-Bildgebungssystem zu Bildern mit hohem Kontrast. Der geringe transmittierte Wellenfrontfehler dieser Filter minimiert die Bildverzeichnung und sorgt so für eine weitere Erhöhung der Bildqualität. Die TECHSPEC ungefassten Fluoreszenz-Bandpassfilter sind mit 12,5 oder 25 mm Durchmesser verfügbar und ideal für die Integration in Geräte aus Life-Science und Biotechnik geeignet, z. B. auch für Polymerase-Kettenreaktion-Testgeräte (PCR-Tests), DNA-Sequenzierer, Fluoreszenz-Detektoren, Durchflusszytometer und Fluoreszenz-Bildgebungssysteme.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.