Produkt in den Warenkorb gelegt

5,7mm2 DUV-Fotodiode, Metallgehäuse

DUV Photodiodes

×
Produkt #84-981 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€88,00
Stk. 1-4
€88,00
Stk. 5+
€77,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anstiegszeit (μs):
0.2 @ 0 V, 1 kΩ

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aktive Fläche (mm):
2.4 x 2.4
Aktive Fläche (mm2):
5.7

Optische Eigenschaften

Empfindlichkeitspeak (nm):
980.00

Elektronische Spezifikationen

Empfindlichkeit bei 980nm (A/W):
0.5
Ableitwiderstand @ V=-10mV (GΩ):
Minimum: 0.3
Typical: 1
Empfindlichkeit bei 633nm (A/W):
0.34
Empfindlichkeit bei 200nm (A/W):
0.12
Kapazität @ VR=0V (pF):
65.00
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
3.6 x 10-14 @ 0 V, 200nm
Max. Sperrspannung (V):
5.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
TO-5

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +60
Lagerungstemperatur (°C):
-55 to +80

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgezeichnete UV-Empfindlichkeit
  • Hoher Ableitwiderstand
  • Niedrige Kapazität

Fotodioden für den tiefen UV-Bereich eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für die UV-Spektrophotometrie und Analyse- sowie Medizingeräte. Die Fotodioden haben eine erhöhte Empfindlichkeit von 200 – 400 nm und erkennen auch noch Wellenlängen von 190 nm. Die Detektoren haben ein Schutzfenster aus Quarzglas und ein Metall- oder Keramikgehäuse. Modelle mit reduzierter Empfindlichkeit im Nahinfrarotbereich sind ebenfalls erhältlich.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.