Produkt in den Warenkorb gelegt

Schutzfenster für Laser, 55 mm Durchmesser, 1064 nm

Laser Debris Shields

×
Produkt #36-300 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Stk. 1-5
€110,00
Stk. 6+
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Break Edges
Freie Apertur CA (mm):
46.75
Durchmesser (mm):
55.00 ±0.1
Dicke (mm):
1.50 +0.15/-0.00
Parallelität (Bogenminuten):
<45
Elastizitätsmodul (GPa):
73
Poisson-Zahl:
0.16
Kanten:
Fine Ground

Optical Properties

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <0.5% 1030 - 1090nm
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Quartz
Oberflächenqualität:
40-20
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/2 (70% of Dia.)
Brechungsindex nd:
1.458
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52
Dichte (g/cm3):
2.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Größen zwischen 50 und 134 mm
  • Speziell für Dioden-, Glasfaser- und Nd:YAG-Laser entwickelt
  • Schutz für optische Systeme

Schutzfenster für Laser für den Einsatz in Laserbearbeitungsanwendungen können die Lebensdauer von komplexeren optischen Baugruppen in einem System erheblich verbessern. Die Schutzfenster werden aus robustem Quarzglas hergestellt, um eine optimale Kombination aus Transmissionsverhalten und Schutz in rauen Fertigungsumgebungen zu erreichen. Schutzfenster für Laser sind unbeschichtet oder mit Antireflexbeschichtungen für Nd:YAG-Laserlinien mit einer Reflexion <0,25% pro Oberfläche oder für breitbandiges NIR mit einer Reflexion <0,5% pro Oberfläche verfügbar.

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.