Produkt in den Warenkorb gelegt

Alternativer Langpassfilter zu Farbglas, 550 nm, 25,4 mm

Alternative Langpassfilter zu Farbglas - hochqualitative dielektrische Beschichtungen und RoHS-konforme Materialien bei EO

Alternative Langpassfilter zu Farbglas

×
Produkt #15-456 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,50
Stk. 1-10
€55,50
Stk. 11+
€50,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 ±0.127
Dicke (mm):
1.10 ±0.10
Freie Apertur (%):
90
Resistenz mechanische Einflüsse:
MIL-C-48497

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
≥5.0
Grenzwellenlänge (nm):
550.00 ±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Dielectric
Brechungsindex (nd):
1.77
Sperrbereich (nm):
200 - 515
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
>90 (typical)
Transmissionsbereich (nm):
570 - 2500
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2500

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-100 to +400
Resistenz Umwelteinflüsse:
MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Dielektrisch beschichtete Langpassfilter
  • >90% typische Transmission und Blockung >OD5
  • 100% umweltverträglich, RoHS-konform
  • Grenzwellenlängen von 320 bis 1000 nm

Alternative Langpassfilter haben dielektrische Beschichtungen, die breite Reflexions- und Transmissionsbänder mit steilen Übergängen bieten. Anders als Farbglasfilter, die unerwünschte Wellenlängen über Absorption blocken, blocken diese Filter über Reflexion. Dies macht die Leistung unabhängig von ihrer Dicke. Die Filter werden aus 100% umweltverträglichen, RoHS-konformen Materialien gefertigt. Der Produktionsprozess ermöglicht kundenspezifische Anpassungen, die bei Farbglasfiltern nicht möglich wären, z.B. kundenspezifische Grenzwellenlängen oder größere Abmessungen.

Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für diese Filter?

Alternative Langpassfilter zu Farbglas sind ideal für Umweltüberwachungen, immundiagnostische Tests, die DNA-Analyse und Anwendungen, die RoHS-konforme Materialien erfordern. Ein großer Temperaturbereich von -100 bis +400°C ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-787 €19,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-788 €19,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25,4 mm Optikdurchmesser Fixed #64-561 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25,4 mm Optikdurchmesser, 13 mm Optikdicke Fixed #64-562 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, M4, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Fixed #17-536 €59,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Fixed #17-537 €59,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ Fixed #36-410 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-414 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, feste Optikhalterung, Optikdurchmesser 25,4 mm Fixed #17-515 €96,75
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-461 Ausverkauf €138,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #17-513 €301,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 25/25,4 mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #54-999 €430,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Gimbal #17-517 €483,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.