Wir bieten schnelle Modifikationen unserer Katalogoptiken oder kundenspezifische Designs an und bringen Ihr optisches System von der Entwicklung über die Prototypen bis zur Serienfertigung! Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Einfallswinkel (°):
0
Freie Apertur CA (mm):
21.00
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
532.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
0.20
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Extrem schmale, traditionell beschichtete Bandpassfilter eignen sich ideal für den Einsatz als Laserlinien-, Laserbereinigungs- oder Laseranregungsfilter und können z. B. für anspruchsvolle medizinische Laseranwendungen verwendet werden. Die Filter haben eine spezifizierte Blockung von OD 4, die Zentralwellenlängentoleranz liegt bei nur 0,05 nm und die Bandbreiten reichen von 0,2 bis 5,0 nm. Die Standardwellenlängen beinhalten auch die Wellenlänge der H-Alpha-Wasserstofflinie sowie die Wellenlängen von HeNe- und Nd:YAG-Lasern. Es sind schnelle kundenspezifische Anpassungen mit Bandbreiten zwischen 0,15 und 50 nm und Zentralwellenlängen zwischen 340 und 2400 nm möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot.