Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Nd:YAG-Laserauskoppler, 532 nm, 80R/20T, 12,7 mm Durchm.

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Output Couplers

×
Produkt #14-742 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Stk. 1-9
€131,00
Stk. 10+
€116,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Output Coupler
Hinweis:
Arrow on edge points towards S1

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):
80
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.10
Parallelität (Bogensekunden):
<10

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
10-5
Beschichtungsspezifikation:
S1: Ravg = 80±2% @ 532nm
Side 2: Ravg <0.2% @ 532nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
S1: Partially Reflective Laser Mirror (532nm)
S2: Laser V-Coat (532nm)
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
80/20
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Einfallswinkel (°):
0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
  • 80% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlänge
  • UV-Quarzglassubstrat

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserauskoppler sind partiell reflektierende Spiegel, die in Laserresonatoren eingesetzt werden, um einen Teil des Strahls zu transmittieren. Die erste Fläche der Auskoppler ist mit einer partiell reflektierenden Beschichtung versehen, die hintere Fläche ist mit einer Antireflexionsbeschichtung für die entsprechende Laserwellenlänge beschichtet, um Reflexionsverluste zu verhindern. Die Optiken können nicht nur als Auskoppler, sondern auch als partielle Reflektoren für die Strahlabschwächung oder generell als Strahlteiler eingesetzt werden. TECHSPEC Nd:YAG-Laserauskoppler sind aus UV-Quarzglassubstraten hergestellt und bieten so exzellente thermische Eigenschaften und hohe Oberflächenspezifikationen. Die Auskoppler sind mit Designwellenlängen von 532 nm oder 1064 nm für den Einsatz mit Nd:YAG-Lasern verfügbar.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen Laserauskoppler für eine spezielle Wellenlänge oder mit kundenspezifischer Größe oder Reflexion benötigen.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Spiegelhalterung, 0,5“ Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-598 €17,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Spiegelhalterung, 0,5“ Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-599 €17,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 12,7 mm Optikdurchmesser Fixed #64-556 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €39,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €62,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €77,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €86,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €96,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €98,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Neu €150,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Neu €170,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 12,5/12,7 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #13-768 €252,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 12,5/12,7 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #13-769 €270,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.