Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Quarzglasfenster mit Dualband-AR bei 532 und 1064 nm, 76,2 mm Durchmesser

×
Produkt #20-451 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€810,00
Stk. 1-5
€810,00
Stk. 6+
€650,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Line Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
68.58
Durchmesser (mm):
76.20 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
12.70 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Kanten:
Fine Ground

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Dual-Band (532, 1064nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.10% @ 1064nm
Designwellenlänge DWL (nm):
532, 1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
10-5
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz; 15J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Materialeigenschaften

Güte Quarzglas:
7980 0A

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Dualband-Antireflexbeschichtung für 532 und 1064 nm
  • 10-5 Oberflächenqualität und λ/10 Oberflächenebenheit
  • Ideal für Nd:YAG-Lasersysteme
  • Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® Laserfenster mit Dualband-Antireflexbeschichtung haben hochqualitative AR-Beschichtungen, die speziell für Laseranwendungen mit mehreren Wellenlängen entwickelt wurden. Die Antireflexionsbeschichtungen auf beiden Oberflächen erreichen <0,25% Reflexion bei 532 nm und <0,1% Reflexion bei 1064 nm und erhöhen somit signifikant die Transmission. Die Laserfenster haben eine exzellente thermische Stabilität, eine Oberflächenebenheit von λ/10 sowie eine Oberflächenqualität von 10-5 und minimieren so die Verzerrung der transmittierten Laserstrahlen. TECHSPEC® Laserfenster mit Dualband-Antireflexbeschichtung sind für den einfachen Einbau in bestehende Lasersysteme in standardmäßigen englischen Größen verfügbar und ideal für Nd:YAG-Anwendungen (z. B. in Lasern für ästhetische Behandlungen) geeignet. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung eine kundenspezifische Größe oder Beschichtung benötigen.

Bitte beachten Sie: Die Zerstörschwellenwerte werden unabhängig voneinander getestet.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.