Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Strahlfalle mit 52mm Apertur

×
Produkt #67-365 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€443,00
Stk. 1+
€443,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Apertur (mm):
52.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Maximale Eingangsleistung 50W
  • Metrisch und imperial erhältlich

Diese Strahlfallen für hohe Leistungen löschen CW-Strahlung bis 50W aus ohne eine Wasserkühlung zu benötigen. Sie sind mit zwei Aperturgrößen erhältlich: Die Falle mit 12mm Apertur kann für die meisten Strahlgrößen eingesetzt werden, die Falle mit 52mm Apertur ist für größere oder diffusere Strahlen gedacht. Metrische Strahlfallen können über M6 Stangen auf Montageplatten befestigt werden, imperiale Strahlfallen über ¼-20 Stangen.

TECHSPEC® ¼-20 und M6 Stangen werden separat verkauft.

Technische Informationen

 
Stock No. Outer Diameter A B Aperture C D Thickness E
#67-364 42mm 20mm 12mm 20mm 40mm
#67-365 81mm 40mm 52mm 60mm 80mm

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.