Produkt in den Warenkorb gelegt

ZEISS EC Epiplan Objektiv 50X

Mehr Produkte von ZEISS
ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Objectives
×
Produkt #13-826 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.095,00
Stk. 1+
€1.095,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
422070-9902-000
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 164.50mm
Typ:
Microscope Objective
Typische Anwendungen:
Fluorescence, BrightField, Differential Interference Contrast, Reflected Light DIC, DIC with circular polarized light, total interference contrast
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
ZEISS

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.46
Länge ohne Gewinde (mm):
44.05
Max. Durchmesser (mm):
30
Gewicht (g):
170

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
3.30
Vergrößerung:
50X
Numerische Apertur NA:
0.75
Auflösung (μm):
0.37
Tiefenschärfe (μm):
0.49
Arbeitsabstand (mm):
1
Wellenlängenbereich (nm):
480 - 650
Feldzahl:
23
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
M27 x 0.75

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
75% at 35°C

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Hellfeld, Fluoreszenzmikroskopie und differentielle Interferenzkontrastanwendungen
  • Verbesserter Kontrast
  • Ausgezeichnete Farbkorrektur und Bildebenheit

EC Epiplan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS sind Plan-Achromaten und zeichnen sich durch eine hervorragende Farbkorrektur und Bildebenheit aus. Sie erfüllen die Anforderungen von ISO 19012-1:2013 und sind ideal für mikroskopische Werkstoffuntersuchungen geeignet. Durch die Minimierung von Streulicht verbessern diese Objektive den Kontrast des gesamten Systems und sind somit eine gute Wahl für Hellfeldanwendungen mit reflektiertem Licht. EC Epiplan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS haben eine Sehfeldzahl von 23 mm, die die Abbildung großer Objektfelder ermöglicht.

Bitte beachten Sie: Die Tubuslinse #13-828 ist erforderlich, wenn EC Epiplan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS mit nicht von ZEISS hergestellten unendlich farbkorrigierten (ICS) Mikroskopsystemen verwendet werden.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. EC Epiplan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-822 5X 33.20 2.10 6.00 11.6 22.5 30.0 3.9 11.80 45.00 M27x0.75
#13-823 10X 34.00 2.10 6.80 11.6 22.5 30.0 3.9 11.00 45.00 M27x0.75
#13-824 20X 41.80 7.40 3.80 12.6 22.5 30.0 3.9 3.20 45.00 M27x0.75
#13-825 40X 42.80 9.40 2.80 9.1 14.5 30.0 3.9 2.20 45.00 M27x0.75
#13-826 50X 44.05 8.10 5.35 9.0 22.5 30.0 3.9 1.00 45.00 M27x0.75
#13-827 100X 44.15 8.10 5.45 9.0 22.5 30.0 3.9 0.87 45.00 M27x0.75

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
ZEISS Tubuslinse 1X #13-828 €113,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Push & Click Filter Cube #72-214 Neu €299,00   Angebotsanfrage