Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive wurden für das CFI60-System von Nikon entwickelt, ein optisches System, das unendlich korrigierte Objektive mit der hohen Abbildungsleistung des CF-Systems kombiniert. Die Objektive haben eine Parfokallänge von 60 mm sowie lange Arbeitsabstände bei hoher numerischer Apertur und erzeugen klare Bilder mit hohem Kontrast und hoher Auflösung. Es sind verschiedene Vergrößerung von 5X bis 50X verfügbar. Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive sind ideal für industrielle Mikroskopieanwendungen wie die Überprüfung der technischen Reinheit und Stahlgüteklasse oder die Metallographie.