Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Strahlteilerplatte für UV, 50R/50T, 12,5 mm Durchmesser

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

×
Produkt #48-188 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00 €110,00
Stk. 1-5
€55,00 €110,00
Stk. 6+
€44,00 €88,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
45
Freie Apertur (%):
>85
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Rabs = 50 ±5% @ 350nm, Ravg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Tabs =50 ±5% @ 350nm, Tavg = 50 ±10% over 250 - 450nm
Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
Aufbau:
Plate
Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Parallelität (Bogenminuten):
<5
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V):
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
2.00 ±0.38
Typ:
Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 450

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verschiedene Strahlteilerverhältnisse erhältlich
  • Zweite Oberfläche antireflexbeschichtet
  • Präzises Substrat aus UV Quarzglas

TECHSPEC® Strahlteilerplatten für UV besitzen eine optimale Leistung zwischen 250-450 nm, eine niedrige Absorption und vernachlässigbare Geisterbilder. Das präzise Quarzglassubstrat wurde so entwickelt, dass es die zusätzliche optische Weglänge, die ein Strahlteiler zu einem optischen System hinzufügt, möglichst minimiert. TECHSPEC® Strahlteilerplatten für UV eignen sich ideal für die Fluoreszenzbildgebung, biomedizinische und pharmazeutische Anwendungen, die Forensik und die Spektroskopie. Alle Beschichtungen sind für einen Einfallswinkel von 45° und zufällige Polarisation ausgelegt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.