Produkt in den Warenkorb gelegt

5,0mW 633nm, LDM fokussierbare Laserdiode

×
Produkt #53-756 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Stk. 1+
€210,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
≥30,000
Wellenlängenstabilität (nm/°C):
0.25
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
<0.525
Punktgenauigkeit (mrad):
≤20
Regelung:
Fully shielded, reverse polarity protected
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-)
Länge der Anschlussleitung (mm):
215

Product Details

Typ:
Index Guided Diode, CW
Lasertyp:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Gewicht (g):
22.00
Länge (mm):
34.00

Optical Properties

Wellenlänge (nm):
635.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±8
Strahldurchmesser (mm):
4 x 2 at Aperture
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
Farbe:
Red
Fokusbereich:
35mm - ∞

Performance

Ausgangsleistung (mW):
4.5 (Maximum)

Hardware & Interface Connectivity

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Spannungsversorgung:
3.5 - 5 V DC
Auskopplung:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Additional Info

Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
CDRH-Laserklasse:
IIIa

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Varianten für runde und elliptische Strahlen
  • Blanke Kabelenden zur Systemintegration
  • Fokussierbar von 20 mm bis unendlich

Kompakte, fokussierbare LDM Laserdiodenmodule sind eigenständig und kompakt bieten eine Vielzahl an Funktionen. Sie sind bei vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit, kleine Baugröße und verschiedene Wellenlängen und Leistungen aus. Eine elliptische Strahlform kann vom Benutzer über eine Fokussierlinse aus Glas eingestellt werden. Runde Strahlformen werden über eine langbrennweitige Plastiklinse erzeugt und eignen sich für Anwendungen mit großen Entfernungen oder Justieraufbauten. Typische Anwendungen der kompakten, fokussierbaren LDM Laserdiodenmodule: Pilotstrahl zur Justierung, Barcode-Lesegeräte, Messungen, räumliches Scannen, Robotersteuerung, Zielbestimmung, Positionierung und Analyse. Allen Diodenmodulen liegt eine Fokussiereinheit bei. Liniengeneratoren sind für alle aufgeführten Diodenlasermodule erhältlich. Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich, das separat erhältlich ist.

Bitte beachten Sie: Das Laserdiodengehäuse ist elektrisch isoliert von der Versorgungsspannung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.