Produkt in den Warenkorb gelegt

Fasergekoppeltes Lasermodul, 50 mW, 405 nm

×
Produkt #19-477 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Stk. 1-9
€725,00
Stk. 10+
€650,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
Class IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge der Faser (m):
1
Länge (mm):
151.00

Optische Eigenschaften

Mode:
Fiber-Coupled
Wellenlänge (nm):
405.00 ±5
Farbe:
Violet

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
50

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebsspannung (V):
5.0
Stecker:
SMA

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +30

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Multimodenfaser mit SMA-Stecker und 400 μm Kerndurchmesser
  • Ausgangsleistung 50 oder 100 mW
  • VIS- und NIR-Wellenlängen verfügbar
  • Laser ohne Faser sind ebenfalls verfügbar

Fasergekoppelte Lasermodule haben eine integrierte Faser mit 1 m Länge und 400 μm Kerndurchmesser sowie SMA905-Stecker. Die kostengünstigen Laser bieten bis zu 100 mW Ausgangsleistung und haben eine lange Lebensdauer von 5000 Stunden. Fasergekoppelte Lasermodule sind ideal für den Einsatz in der Laserausrichtung, dem Laserpunkterzeugen und Lasermessanwendungen bei denen ein Laserdiodenmodul ohne Faser schwierig zu positionieren wäre. Aufgrund der kompakten Größe der Laser und der einfachen Bedienung können sie gut in OEM-Systemen verwendet werden.

Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
DC-Stromversorgung 6 V #19-468 €58,00 Stk. 10+ €52,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung 5 V DC / 2,4 A & Steckeradapter #73-818 Neu €40,00 Stk. 10+ €36,00   Angebotsanfrage