Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der SWIR-Serie, 50 mm, C-Mount

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens

×
Produkt #83-165 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.555,00
Stk. 1+
€2.555,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Lens will cover larger 25.6mm and 20.5mm line scan sensors.
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
SWIR Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
112.00
Max. Durchmesser (mm):
56
Außendurchmesser (mm):
56.0
Gewicht (g):
565
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0
Auflagemaß (mm):
17.526

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
36.3mm - 7.3°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
50.0mm - 10.0°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
27.2mm - 5.5°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
72.7mm - 14.6°
Max. Bildkreis (mm):
25.60
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.037
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
98.5mm - 19.7°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
98.5mm - 19.7°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
80.7mm - 16.2°
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
40.9mm - 8.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
32.9mm - 6.6°
Brennweite BW (mm):
50.00
Vergrößerung PMAG:
0.177
Arbeitsabstand (mm):
275 - ∞
Blende (f/#):
f/2.15 - f/16
Beschichtung:
0.8 - 1.8μm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
0.8 - 1.8μm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
27.75
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
20.4mm - 4.1°
Hauptebene Objektseite (mm):
47.17
Hauptebene Bildseite (mm):
-28.14
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 116.8mm - 23.3°
Vertical: 87.4mm - 17.5°
Diagonal: 146.3mm - 29°
Maximale Verzeichnung (%):
-1.02
Position Austrittspupille (mm):
-59.88
Horizontales Bildfeld, 25,6 mm Sensor:
140.7mm - 29.8°
Horizontales Bildfeld, 20,5 mm Sensor:
112.3mm - 23.4°
Wellenlängenbereich:
SWIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
4/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M43 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-, M42- oder F-Mount-Objektive für 4∕3“ Sensoren
  • Bis zu 3 Megapixel, 10 µm Pixelgröße
  • Entwickelt und optimiert für den SWIR-Bereich (900-1700 nm) und InGaAs-Sensoren
  • 25 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie sind kompakte, leichte Objektive für Anwendungen im kurzwelligen Infrarotspektrum (SWIR) mit 0,9 - 1,7 μm Wellenlänge. Diese Objektive besitzen eine SWIR-optimierte Optik mit entsprechenden Glassorten und AR-Beschichtungen für das Spektrum von 0,8 - 1,8 μm. Die SWIR-Objektive sind frei erhältliche Standardobjektive mit kleinen Blendenwerten, hohem Durchsatz und hervorragender Bildqualität für große Sensoren bis 25 mm. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie eignen sich ideal für vielfältige Anwendungen, unter anderem Inspektion, Sortierung und Qualitätskontrolle.

Technische Informationen

#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Distortion Plot
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Distortion Plot
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Relative Illumination Plot
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Relative Illumination Plot
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Working Distance versus Field of View Plot
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Working Distance versus Field of View Plot
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-165, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
Abmessungen
Artikel-Nr. (Brennweite, Mount) A B C D Gewinde
#83-160 (25 mm, C-Mount) 40 mm 63,5 mm 40 mm 7,62 mm M34 x 0,5
#83-165 (50 mm, C-Mount) 56 mm 112 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-166 (50 mm, F-Mount) 56 mm 103 mm 55 mm 28 mm M43 x 0,75
#83-167 (50 mm, M42 x 1,0) 56 mm 124 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-170 (100 mm, C-Mount) 84 mm 180,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-171 (100 mm, F-Mount) 84 mm 151,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-172 (100 mm, M42 x 1,0) 84 mm 191,8 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount auf M42 x 1,0 Adapter, 5,8mm Auflagemaß #83-151 €56,00   Angebotsanfrage