Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm N-SF11, MgF2 Beschichtung, equilaterales Prisma

Equilateral Prisms

Equilateral Prisms

×
Produkt #49-435 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€373,00
Stk. 1-5
€373,00
Stk. 6+
€336,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Equilateral Prism

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Seitenlänge (mm):
50.00
Länge (mm):
50.00
Toleranz Größe (mm):
±0.1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Bildorientierung:
Dispersion
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
2.50
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal zur Lichtdispersion
  • Größe zwischen 5 und 50 mm
  • Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  • Verschiedene Versionen lieferbar

Equilaterale Prismen haben drei gleiche 60° Winkel und werden auch Dispersionsprismen genannt. Equilaterale Prismen werden für die spektrale Aufspaltung von Licht verwendet. Unsere TECHSPEC® equilateralen Prismen sind unbeschichtet oder mit einer MgF2-Beschichtung zur Entspiegelung lieferbar.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.