Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar Hexa-Black™ Verlängerungstubus mit C-Mount zur Rauschreduzierung, 50 mm Länge

Mehr Produkte von Acktar
50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube
×
Produkt #12-688 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€163,00
Stk. 1-5
€163,00
Stk. 6+
€155,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Absorption (%):
99.9
Technologie:
Hexa-Black™

Product Details

Typ:
Extension Tube
Modellnummer:
HBT-C1-50
Funktion:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Tubuslänge (mm):
50.0
Gesamtlänge (mm):
54.0
Außendurchmesser (mm):
30.0
Freie Apertur CA (mm):
20.5

Optical Properties

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 5000

Threading & Mounting

Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Acktar Hexa-Black™-Lichtabsorptionstechnologie
  • Reduziert Streulicht und Rauschen im Bildverarbeitungssystem
  • Nahezu keine Reflexionen bei seitlichem Lichteinfall
  • Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7

Acktar Hexa-Black™-Verlängerungstuben mit C-Mount zur Rauschreduzierung können zur Bildweitenverlängerung in C-Mount-Bildverarbeitungssystemen eingesetzt werden, in denen Streulicht ein Problem darstellt. Aufgrund der Acktar Hexa-Black™-Technologie bieten diese Verlängerungstuben eine extrem hohe Absorption bei seitlichem Einfall bis zu 88°. Das besonders schwarze Hexa-Black-Material bietet eine breitbandige Absorption vom UV bis zum MWIR und ein Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7. Acktar Hexa-Black™-Verlängerungstuben mit C-Mount zur Rauschreduzierung ermöglichen ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und geringeres Rauschen in Bildverarbeitungssystemen als standardmäßige Tuben aus eloxiertem Aluminium. Es sind verschiedene Längen mit C-Mount-Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Enden verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen kundenspezifischen Verlängerungstubus zur Rauschreduzierung benötigen.

Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.