Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 50 mm

50mm Focal Length, #86-574

50mm Focal Length, #86-574
×
Produkt #86-574 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€675,00
Stk. 1+
€675,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
High Performance Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
76.58
Max. Durchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
50
Gewicht (g):
279
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0
Maximale Länge (mm):
72.6
Minimale Länge (mm):
61

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
26.6mm - 7.3°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
36.6mm - 10.0°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
19.9mm - 5.5°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
53.4mm - 14.6°
Max. Bildkreis (mm):
21.60
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0595
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
75.1mm - 20.5°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
72.4mm - 19.6°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
59.3mm - 16.2°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
29.9mm - 8.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
24.1mm - 6.6°
Brennweite BW (mm):
50.00
Vergrößerung PMAG:
0.241
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/1.8 - f/16
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
30.94
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
15.0mm - 4.1°
Hauptebene Objektseite (mm):
55.37
Hauptebene Bildseite (mm):
-27.42
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 72.4mm - 19.6°
Vertical: 54.1mm - 14.8°
Diagonal: 90.9mm - 24.4°
Maximale Verzeichnung (%):
-0.21
Position Austrittspupille (mm):
-75.19
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
4/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M37.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Leistungsstarke (HP = „High Performance“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie sind für die hohen Anforderungen der Fertigungsautomatisierung (FA) und der industriellen Bildverarbeitung (IBV) entwickelt worden. Die 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm Objektive sind kompatibel mit 1” und 1,1” Sensorformaten, während das 50 mm Objektiv mit Sensorformaten bis zu 4/3” kompatibel ist. Die Blendenwerte f/1,8 und f/2,8 bieten hohen Lichtdurchsatz und hohe Auflösung. TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie haben einen C-Mount und verfügen über einen feststellbaren Fokus und Blendenringe, um unerwünschte Verstellungen zu verhindern, sowie ein vorderes Filtergewinde zur Integration von optischen Standardfiltern. Mengenrabatte auf Anfrage.

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HP-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HPi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HPr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Technische Informationen

#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#86-574, 50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M105 x 1,0 von M70 x 0,5 (Innengewinde) #89-365 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Set HP-Serie #25-610 €2.340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Set komplette HP-Serie #25-611 €3.800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Farbkamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3180CP-C-HQ Color #24-083 €995,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3180CP-M-GL Mono #24-084 €995,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M2590 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1“ Monochrome Camera #34-964 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2590 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1“ Color Camera #34-965 €1.045,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-20gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-919 €1.080,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-60um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-929 €1.080,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2590 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 1“ NIR Camera #14-677 €1.085,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-20gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-920 €1.110,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2500-60uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-930 €1.110,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-CC Farbkamera, Sony IMX267, 8,9 MP Color Camera #11-469 €1.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-MC monochrome Kamera, Sony IMX267, 8,9 MP Monochrome Camera #11-468 €1.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC Farbkamera, Sony IMX428, 7,1 MP Color Camera #17-100 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-MC monochrome Kamera, Sony IMX428, 7,1 MP Monochrome Camera #17-099 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-CC Farbkamera, Sony IMX267, 8,9 MP Color Camera #13-726 €1.330,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-MC monochrome Kamera, Sony IMX267, 8,9 MP Monochrome Camera #13-725 €1.330,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-122S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-518 €1.425,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-122S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-517 €1.425,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-CC Farbkamera, Sony IMX542, 16,2 MP Color Camera #17-103 €1.495,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-MC monochrome Kamera, Sony IMX542, 16,2 MP Monochrome Camera #17-102 €1.495,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #88-514 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #88-513 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, NIR NIR Camera #89-526 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A5320-23umBAS, Basis Monochrome Camera #16-625 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A5320-7gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-601 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A5320-23ucBAS, Basis Color Camera #16-626 €1.605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A5320-7gcBAS, Basis Color Camera #16-602 €1.605,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-88S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-512 €1.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-88S6C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #11-530 €1.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-88S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-511 €1.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-88S6M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-529 €1.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-CC Farbkamera, Sony IMX304, 12,3 MP Color Camera #11-473 €1.645,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-MC monochrome Kamera, Sony IMX304, 12,3 MP Monochrome Camera #11-472 €1.645,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-1236m, 1,1“, 12,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-563 €1.650,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-1236c, 1,1“, 12,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-564 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M5C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Microscopy Camera #17-821 Ausverkauf €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D726MU-BL, 1", 6,6 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #89-402 Ausverkauf €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620m, 1,1", 16,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-602 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620m, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-601 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620c, 1,1", 16,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-606 €1.680,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620c, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-605 €1.680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620m, 1,1", 16,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #19-600 €1.680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620m, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #19-599 €1.680,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" CMOS Kamera, monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #88-472-RCD-05P Rezertifiziert €1.685,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620c, 1,1", 16,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #19-604 €1.690,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1620c, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #19-603 €1.690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3290SE-C-HQ Color #24-134 €1.700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3290SE-M-GL Mono #24-135 €1.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA4096-30um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-217 €1.730,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4096-11gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-209 €1.730,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A5320-23umPRO, Pro Monochrome Camera #16-637 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A5320-7gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-613 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3990SE-C-HQ (Rezertifiziert 05-P) Color #24-140-RCD-05P Rezertifiziert €1.748,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4096-30uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-218 €1.750,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA4096-11gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #37-210 €1.750,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-CC Farbkamera, Sony IMX304, 12,3 MP Color Camera #12-760 €1.770,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A5320-23ucPRO, Pro Color Camera #16-638 €1.770,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A5320-7gcPRO, Pro Color Camera #16-614 €1.770,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-MC monochrome Kamera, Sony IMX304, 12,3 MP Monochrome Camera #12-759 €1.770,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M4C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-819 €1.820,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-989 €1.845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-1620m, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-567 €1.845,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-1620c, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-568 €1.855,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-90uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #89-990 €1.885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1236m, 1,1“, 12,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-889 €1.935,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1236m, 1,1", 12,4 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-891 €1.935,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1236c, 1,1“, 12,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-890 €1.945,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-1236c, 1,1", 12,4 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-892 €1.945,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-CC Farbkamera, Sony IMX541, 20,4 MP Color Camera #17-105 €1.955,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-MC monochrome Kamera, Sony IMX541, 20,4 MP Monochrome Camera #17-104 €1.955,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A4504-18umBAS, Basis Monochrome Camera #16-623 €2.000,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A4504-5gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-599 €2.000,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-122S6C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #11-532 €2.020,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-122S6M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-531 €2.020,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A4504-18ucBAS, Basis Color Camera #16-624 €2.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A4504-5gcBAS, Basis Color Camera #16-600 €2.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-472 €2.040,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419C 1" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #88-473 €2.060,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D734CU-T, 1", 4,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #33-343 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D797CU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #14-170 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D734MU-T, 1", 4,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-342 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D797MU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #14-169 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-1620m, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-635 €2.100,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Farbkamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3200SE-C-HQ Color #24-132 €2.105,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3200SE-M-GL Mono #24-133 €2.105,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1", 20,4 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-610 €2.110,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-609 €2.110,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040c, 1,1", 20,4 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-614 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040c, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-613 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA4112-20um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-221 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-8gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-211 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1", 20,4 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #19-608 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040m, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #19-607 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040c, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #19-611 €2.135,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2040c, 1,1", 20,4 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #19-612 €2.135,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-20uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-222 €2.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-8gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #37-212 €2.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-70S7C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #13-923 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-70S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #13-926 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-70S7M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-922 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-474 €2.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0245S-CC Farbkamera, Sony IMX540, 24,5 MP Color Camera #17-107 €2.165,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI0245S-MC monochrome Kamera, Sony IMX540, 24,5 MP Monochrome Camera #17-106 €2.165,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D797CU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #14-168 €2.180,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D797MU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #14-167 €2.180,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3990SE-C-HQ Color #24-140 €2.185,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1,1“, USB 3.0, IDS U3-3990SE-M-GL Mono #24-141 €2.185,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, NIR NIR Camera #34-176 €2.185,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A4504-18umPRO, Pro Monochrome Camera #16-635 €2.215,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A4504-5gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-611 €2.215,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-PGE-244S8C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #22-083 €2.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-244S8C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-095 €2.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-244S8M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-084 €2.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-244S8M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-096 €2.225,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A4504-18ucPRO, Pro Color Camera #16-636 €2.235,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A4504-5gcPRO, Pro Color Camera #16-612 €2.235,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-1620c, 1,1“, 16,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-636 €2.235,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-895 1" Farbe CMOS-Kamera Color Camera #36-179 €2.255,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-895 1" Monochrom CMOS-Kamera Monochrome Camera #36-178 €2.255,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-2040m, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-571 €2.255,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-CC Farbkamera, Sony IMX420, 7,1 MP Color Camera #17-111 €2.265,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-2040c, 1,1“, 20,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-572 €2.265,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-MC monochrome Kamera, Sony IMX420, 7,1 MP Monochrome Camera #17-110 €2.265,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M4M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-820 €2.285,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-104 €2.295,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-895C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #35-899 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" CMOS Monochromkamera Monochrome Camera #88-458 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M4020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1,1“ Monochrome Camera #35-911 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-895B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-898 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C4020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1,1“ Color Camera #35-912 €2.335,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-25gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #87-105 €2.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #13-941 €2.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-940 €2.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D799CU-T, 1", 9,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe  Color Camera #38-008 €2.385,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D799MU-T, 1", 9,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom  Monochrome Camera #38-007 €2.385,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1620B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #17-091 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A5328-15umBAS, Basis Monochrome Camera #16-627 €2.430,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A5328-4gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-603 €2.430,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-460 €2.430,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A5328-15ucBAS, Basis Color Camera #16-628 €2.450,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A5328-4gcBAS, Basis Color Camera #16-604 €2.450,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-1620C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #17-092 €2.465,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2460m, 1,2", 24,6 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-618 €2.535,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2460m, 1,2“, 24,6 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-617 €2.535,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2460c, 1,2", 24,6 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-622 €2.555,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2460c, 1,2“, 24,6 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-621 €2.555,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2460m, 1,2", 24,6 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #19-616 €2.555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2460m, 1,2“, 24,6 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #19-615 €2.555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2460c, 1,2", 24,6 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #19-620 €2.565,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-2460c, 1,2“, 24,6 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #19-619 €2.565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-CC Farbkamera, Sony IMX255, 8,9 MP Color Camera #13-736 €2.570,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-MC monochrome Kamera, Sony IMX255, 8,9 MP Monochrome Camera #13-735 €2.570,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757CU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #14-166 €2.595,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757MU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #14-165 €2.595,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M9C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-825 €2.600,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M9M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-826 €2.600,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE-Kamera, NIR NIR Camera #87-106 €2.605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-2460m, 1,2“, 24,6 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-573 €2.670,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A5328-15umPRO, Pro Monochrome Camera #16-639 €2.675,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A5328-4gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-615 €2.675,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-2460c, 1,2“, 24,6 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-574 €2.680,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757CU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #14-164 €2.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A5328-15ucPRO, Pro Color Camera #16-640 €2.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A5328-4gcPRO, Pro Color Camera #16-616 €2.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757MU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #14-163 €2.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D7912CU-T, 1,1", 12 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe  Color Camera #38-010 €2.805,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7912MU-T, 1,1", 12 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom  Monochrome Camera #38-009 €2.805,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1236 1,1" Farbe CMOS-Kamera Color Camera #36-181 €2.810,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1236 1,1" Monochrom CMOS-Kamera Monochrome Camera #36-180 €2.810,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M4060 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1" monochrom Monochrome Camera #16-030 €2.830,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C4060 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1" Farbe Color Camera #16-031 €2.850,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1236C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #37-515 Ausverkauf €2.875,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-1236B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-514 €2.875,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-CC Farbkamera, Sony IMX253, 12,3 MP Color Camera #13-734 €2.880,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-MC monochrome Kamera, Sony IMX253, 12,3 MP Monochrome Camera #13-733 €2.880,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, Farbe Color Camera #87-082 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-081 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M4040 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1,1“ Monochrome Camera #14-697 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-2040B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #17-093 €2.905,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-89S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-514 €2.930,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-89S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-513 €2.930,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M4040 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1,1" monochrom Monochrome Camera #16-028 €2.995,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D759CU-BL, 1", 8,9 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #11-443 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
C4040 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1,1" Farbe Color Camera #16-029 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M12BC-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-809 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D759MU-BL, 1", 8,9 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #11-442 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M12BM-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-810 €3.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D759CU-T, 1", 8,9 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #11-441 €3.115,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D759MU-T, 1", 8,9 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-440 €3.115,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7C-C 10GigE, Farbe Color Camera #20-251 €3.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #20-250 €3.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-2460c, 1,2“, 24,6 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-642 €3.150,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
C4040 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1,1“ Color Camera #14-698 €3.175,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA4096-40uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-220 €3.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-123S6C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #11-520 €3.270,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-123S6M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #11-519 €3.270,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-CC Farbkamera, Sony IMX532, 16,2 MP Color Camera #17-119 €3.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-MC monochrome Kamera, Sony IMX532, 16,2 MP Monochrome Camera #17-118 €3.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-2460B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #17-095 €3.380,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
GS3-U3-89S6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #36-338 €3.395,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-89S6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #36-337 €3.395,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7512CU-BL, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #11-447 €3.425,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D7512MU-BL, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #11-446 €3.425,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D7512CU-T, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #11-445 €3.530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D7512MU-T, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-444 €3.530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-30um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-223 €3.615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-123S6C-C 1,1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #36-340 €3.635,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M12C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-811 €3.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-123S6M-C 1,1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #36-339 €3.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M12M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-812 €3.635,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA4112-30uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #37-224 €3.655,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-CC Farbkamera, Sony IMX531, 20,4 MP Color Camera #17-117 €4.015,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-MC monochrome Kamera, Sony IMX531, 20,4 MP Monochrome Camera #17-116 €4.015,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-793 €4.310,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-792 €4.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-123S6P-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Polarized Monochrome Camera #22-082 €4.640,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-123S6C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-799 €4.665,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-123S6M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-798 €4.665,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Prosilica GT5400 4/3" C-Mount monochrome CMOS-Kamera Monochrome Camera #14-713 €5.030,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT5400 4/3" C-Mount CMOS-Farbkamera Color Camera #14-714 €5.150,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT4400 4/3" C-Mount monochrome CMOS-Kamera Monochrome Camera #14-709 €5.620,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT4400 4/3" C-Mount CMOS-Farbkamera Color Camera #14-710 €5.730,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.