Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 50 mm, f/2,8

50mm Focal Length

×
Produkt #86-615 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€285,00
Stk. 1+
€285,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
49.50
Max. Durchmesser (mm):
30.5
Gewicht (g):
63
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
2.06
Durchmesser (mm):
26.50

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
31.1mm - 7.3°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
42.8mm - 10.0°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
23.3mm - 5.5°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.031
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
42.8mm - 10.0°
Anzahl Elemente (Gruppen):
6 (4)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
35.0mm - 8.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
28.2mm - 6.6°
Brennweite BW (mm):
50.00
Vergrößerung PMAG:
0.207
Arbeitsabstand (mm):
250 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
35.62
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
17.5mm - 4.1°
Hauptebene Objektseite (mm):
39.89
Hauptebene Bildseite (mm):
-36.26
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 42.7mm - 10°
Vertical: 32mm - 7.5°
Diagonal: 53.5mm - 12.5°
Maximale Verzeichnung (%):
0.26
Position Austrittspupille (mm):
-40.93
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Female)
Filtergewindeadapter:
Frontgewinde:
M30.5 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der C-Serie mit fester Blende
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive (Cr) verfügbar

Unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Ci-Serie sind eine schlankere Version unserer Objektive mit Festbrennweite der C-Serie. Sie besitzen die gleiche geringe Variation zwischen den einzelnen Objektiven und die gleiche Breitband-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für maximale Lichttransmission bei geringerem Gewicht und geringerer Baugröße. Für die Integration in Messgeräte kann der optimale Fokus eingestellt und fixiert werden. Die Ci-Serie bietet maximale Flexibilität bei Auflösung, Lichtdurchsatz und Schärfentiefe durch eine breite Auswahl an festen Blenden. Die Kompaktobjektive sind speziell für die Serienfertigung von Geräten vorgesehen, für die Inspektion in Fabriken, die automatisierte Produktion oder für die Biomedizin.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Linsen auseinander zu nehmen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzubauen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.

Technische Informationen

#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M30,5 x 0,5 auf M30,5 x 0,5 (Innengewinde) #89-943 €27,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kontermutter für Objektive der Ci-Serie #89-944 €27,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf NF-Mount #89-945 €27,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
LUCID Vision Labs Triton™ TRI054S-CC Farbkamera, Sony IMX490, 5,4 MP (Rezertifiziert 05-P) Color Camera #17-101-RCD-05P Rezertifiziert €379,20
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #11-465 €469,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-678 €469,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #11-464 €469,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-677 €469,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI054S-CC Farbkamera, Sony IMX490, 5,4 MP Color Camera #17-101 €474,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-716 €530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-715 €530,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-875 €535,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-876 €545,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-871 €545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-873 €545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-872 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-874 €555,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe Color Camera #34-510 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #11-528 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-750 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom Monochrome Camera #34-511 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-527 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-749 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #14-879-RCD-05P Rezertifiziert €567,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/1,8“ Monochrome Camera #34-960 €575,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3270CP-C-HQ Color #16-528 €585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-35gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-915 €585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1/1,8“ Color Camera #34-961 €590,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-35gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-916 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #11-467 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #13-686 €615,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC Farbkamera, Sony IMX429, 2,8 MP Color Camera #17-098 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #11-466 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #13-685 €615,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX429, 2,8 MP Monochrome Camera #17-097 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-19S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #22-077 €655,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-19S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-089 €655,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-19S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-078 €655,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-19S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-090 €655,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Farbkamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3160CP-C-HQ Color #24-081 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3160CP-M-GL Mono #24-082 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M1930 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3“ Monochrome Camera #34-958 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-547 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-548 €690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-516 €690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-48gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-913 €700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-150um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-739 €700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #33-517 €710,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #12-758 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-27S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #13-921 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-27S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-093 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #12-757 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-27S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-920 €715,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-27S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-094 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-48gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-914 €720,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-150uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #36-740 €720,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace acA2040-55um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-921 €720,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C1930 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 2/3“ Color Camera #34-959 €725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P) Color Camera #36-561-RCD-05P Rezertifiziert €725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-55uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-922 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe (Rezertifiziert 05-P) Color Camera #23-556-RCD-05P Rezertifiziert €752,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3“, 2,9 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-166 €785,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #23-190 €785,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3“, 2,9 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-167 €795,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #23-191 €795,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-60gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-330 €805,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX264MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #19-624 €820,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX264MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #19-623 €820,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-881 €825,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-883 €825,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M1930 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 2/3“ NIR Camera #14-676 €825,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-882 €835,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-884 €835,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-877 €835,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-879 €835,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-60gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #88-331 €845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-878 €845,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-880 €845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-174 €865,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #36-561 €880,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-50S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-752 €880,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-PGE-50S5M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-560 €880,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-50S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-751 €880,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3280CP-C-HQ Color #16-532 €885,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #36-175 €885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3280CP-M-GL Mono #16-533 €885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3070CP-C-HQ Color #16-512 €890,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3070CP-M-GL Mono #16-513 €890,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #36-454 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-35um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-925 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-20gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-917 €905,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #36-453 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-20S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-091 €910,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-20S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-092 €910,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe Color Camera #34-512 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom Monochrome Camera #34-513 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX264MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #19-626 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX264MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #19-625 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-35uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-926 €925,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-20gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-918 €925,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-555 €950,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-556 €970,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2420 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3“ Monochrome Camera #34-962 €975,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
BFS-U3-28S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #13-925 €980,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-28S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #13-924 €980,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2420 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 2/3“ Color Camera #34-963 €995,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-120um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-923 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-120uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-924 €1.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D753CU-BL, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #14-162 €1.145,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D753MU-BL, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #14-161 €1.145,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #33-535 €1.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #33-534 €1.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-507 2/3" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-176 €1.175,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-507 2/3" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #36-177 €1.195,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-20uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #88-324 €1.215,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-508m, 2/3", 5,07 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #17-087 €1.225,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-508c, 2/3", 5,07 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #17-088 €1.235,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Farbkamera Color Camera #34-717 Ausverkauf €1.280,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Monochromkamera Monochrome Camera #34-716 €1.280,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC Farbkamera, Sony IMX421, 2,8 MP Color Camera #17-109 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX421, 2,8 MP Monochrome Camera #17-108 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-51S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #36-456 €1.305,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-51S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #36-455 €1.305,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #37-511 €1.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-319B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-510 €1.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-778 €1.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-777 Ausverkauf €1.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #23-623-RCD-05P Rezertifiziert €1.386,72
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #16-026-RCD-05P Rezertifiziert €1.392,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3080CP-C-HQ Color #16-516 €1.405,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" monochrom Monochrome Camera #16-024 €1.520,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-75um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-927 €1.525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-CC Farbkamera, Sony IMX250, 5,0 MP Color Camera #13-738 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" Farbe Color Camera #16-025 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX250, 5,0 MP Monochrome Camera #13-737 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-75uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-928 €1.545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D795CU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe   Color Camera #38-006 €1.555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D753CU-T, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #14-160 €1.555,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D795MU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom  Monochrome Camera #38-005 €1.555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D753MU-T, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #14-159 €1.555,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
PL-D753CU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #14-181 €1.560,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
PL-D753MU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #14-180 €1.560,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-507 2/3" Farbkamera Color Camera #34-719 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-507 2/3" Monochromkamera Monochrome Camera #34-718 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-623 €1.605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-624 €1.620,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-507C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #37-513 €1.640,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-507B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-512 €1.640,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D722CU-T, 2/3", 2,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #89-383 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-51S5C-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #33-539 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-51S5M-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #33-538 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" monochrom Monochrome Camera #16-026 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" Farbe Color Camera #16-027 €1.755,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D755CU-BL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #11-439 €1.765,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D755MU-BL, 2/3",, 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #11-438 €1.765,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-797 €1.775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-796 €1.775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D755CU-T, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #11-437 €1.865,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D755MU-T, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-436 €1.865,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-694 €2.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC-IX Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-698 €2.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-693 €2.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC-IX monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-697 €2.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M5DC-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-823 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M5DM-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-824 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-724 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-723 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-795 €2.260,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-794 €2.260,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D755-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-784 €2.385,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D755-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-783 €2.385,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-51S5PC-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarisationskamera, Farbe Polarized Color Camera #13-928 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-51S5PC-C PoE GigE Blackfly® S, Polarisationskamera, Farbe Polarized Color Camera #13-929 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-51S5P-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarisationskamera, monochrom Polarized Monochrome Camera #12-793 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-51S5P-C PoE GigE Blackfly® S, Polarisationskamera, monochrom Polarized Monochrome Camera #12-794 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2460C 2/3“ CCD Farbkamera Color Camera #13-944 €2.485,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Prosilica GT2460B 2/3“ CCD Monochromkamera Monochrome Camera #13-943 €2.485,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P) Color Microscopy Camera #16-680-RCD-05P Rezertifiziert €2.778,75
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #16-678 €3.725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #16-677 €3.725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D755MU-BL-POL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Polarisationskamera, Platine, monochrom Polarized Monochrome Camera #14-158 €4.155,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D755MU-T-POL, 2/3",, 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Polarisationskamera, monochrom Polarized Monochrome Camera #14-157 €4.260,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #16-680 €4.275,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #16-679 €4.275,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 3-3UR Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #33-275 Ausverkauf €4.925,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.