Produkt in den Warenkorb gelegt

X-Y-Z-Positionierungsbühne, 50 mm Durchmesser

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607

×
Produkt #03-607 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€885,00
Stk. 1+
€885,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hinweis:
50mm Inner Diameter Optical Mount Included for VZM Lens Mounting

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X-Y-Z)
Führungssystem:
Dovetail
Bühnengröße (mm):
76.2 x 90
Verstellweg (mm):
70 in X, 60 in Y, 65 in Z
Verstellweg (Zoll):
2.75 in X, 2.36 in Y, 2.56 in Z
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
18 in X, 18 in Y, 23 in Z
Gewicht (kg):
1.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Rack and Pinion

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

¼-20 Adapter Plate Accessory

This item is used in conjunction with the X-Y-Z Positioning Movement (#03-607). This adapter plate accessory permits the positioning of mounting components to the stage and replaces the existing mounting ring attached to #03-607, which includes two M3 socket head cap screws to allow for mounting ¼-20 Plate Accessory #54-491.

  • Optikhalterung mit 50 mm Durchmesser
  • Inkl. stabiler Montagefläche
  • Verstellung durch Zahnstangentrieb

Die X-Y-Z-Positionierungsbühnen ermöglichen die genaue Positionierung in der vertikalen und horizontalen Ebene sowie in der Tiefe. Der präzise Zahnstangentrieb sorgt für hohe Genauigkeit, Stabilität und den Verstellweg, der für optische Systeme benötigt wird. Die Optikhalterung mit 50 mm Innendurchmesser und 23,5 mm Dicke ist ideal für die Halterung von zylindrischen Lasern, gefassten Retroreflektoren und anderen Optiken. Die Optikhalterung der X-Y-Z-Positionierungsbühne kann einfach mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht inkl.) befestigt werden. Die optionale ¼-20-Adapterplatte ermöglicht die Befestigung von zusätzlichen Komponenten. Die gesamte Mechanik wiegt 2,7 lbs.

¼-20-Adapterplatte (#54-491)

Dieses Produkt wird zusammen mit der X-Y-Z-Positionierungsbühne eingesetzt (#03-607). Die Adapterplatte ermöglicht die Positionierung von auf der Bühne befestigten Komponenten und ersetzt die runde Optikhalterung, die ursprünglich auf #03-607 befestigt ist. Bei #03-607 sind zwei M3-Zylinderkopfschrauben inklusive, über die die ¼-20-Adapterplatte #54-491 befestigt werden kann.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
1/4-20-Adapterplatte für #03-607 #54-491 €35,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.