Produkt in den Warenkorb gelegt

50mm D x 50mm BW Protected Aluminium, konkaver Spiegel

×
Produkt #43-470 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€57,00
Stk. 1-49
€57,00
Stk. 50+
€48,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Spherical Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00 ±0.50
Freie Apertur (%):
90
Randdicke ET (mm):
6.0
Toleranz Dicke (mm):
±0.5

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
80-50
Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00
Krümmungsradius (mm):
100.00
Blende (f/#):
f/1
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Radius R1 (mm):
100.00
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Ideal zur Fokussierung von Licht
  • Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
  • Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm

Diese sphärischen konkaven Spiegel besitzen eine polierte sphärische Oberfläche mit Metallbeschichtung und eine gekrümmte Rückseite. Jeder Spiegel besitzt eine positive Brennweite und fokussiert einfallendes Licht. Alle sphärischen konkaven Spiegel sind Oberflächenspiegel und bestehen aus einem Glassubstrat.