Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Germaniumfenster mit DLC-Beschichtung, 8-12 µm AR-Beschichtung, 50 mm Durchm. x 3 mm Dicke

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

×
Produkt #13-798 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.660,00
Stk. 1+
€1.660,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Hinweis:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
45.00
Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
3.00 ±0.1
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
780
Parallelität (Bogenminuten):
<1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (8000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation:
AR: Ravg ≤0.5% @ 8000 - 12000nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Beschichtung Temperaturbereich (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
DLC: -80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Umwelt & Haltbarkeit

Beschichtung Abrieb:
AR: Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3
DLC: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Beschichtung Haftung:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1
DLC: per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Beschichtung Feuchtigkeit:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2
DLC: ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Beschichtung Salzlösbarkeit:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Beschichtung Salzsprühnebel:
AR: N/A
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Löslichkeit Beschichtung und Reinigung:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2
DLC: N/A
Coating Wiper Durability:
AR: N/A
DLC: ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Erfüllt die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
  • ≥90% Transmission von 8 - 11,5 µm
  • Ideal für raue Umgebungen geeignet
  • Unbeschichtete oder mit 3-5 µm und 8 - 12 µm BBAR-beschichtete Germaniumfenster sind ebenfalls verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. Über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.

TECHSPEC® Germaniumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) wurden im Hinblick auf Langlebigkeit entwickelt. Mit einer hocheffizienten Breitband-Antireflexionsbeschichtung auf der einen Seite und einer speziell entwickelten DLC-Beschichtung auf der anderen Seite zeichnen sich diese Fenster durch eine hervorragende Transmission und Umweltbeständigkeit aus. Die DLC-beschichtete Oberfläche hält Temperaturzyklen von -80 bis +160°F, Salzsprühnebel über einen kontinuierlichen Zeitraum von 24 Stunden, Salzlösung über einen Eintauchzeitraum von 24 Stunden und 5.000 Wischbewegungen in einem Sand-Schlamm-Gemisch stand. Darüber hinaus erfüllen TECHSPEC DLC-beschichtete Germaniumfenster die Anforderungen der MIL-C-675C für starken Abrieb.

Technische Informationen

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Humidity per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Salt Spray - ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 -
Water Solubility 24 Hours, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.5.3 -
Wiper - ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 50 mm Optikdurchmesser, 12 mm Optikdicke Fixed #64-567 €46,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 50 mm Optikdurchmesser, 18 mm Optikdicke Fixed #64-568 €46,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €77,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 €89,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, feste Optikhalterung, Optikdurchmesser 50,0 mm Fixed #17-516 €89,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €106,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-852 €125,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-522 €138,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-855 €145,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
2" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-465 Ausverkauf €173,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-524 €194,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-816 Neu €230,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-819 Neu €250,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 50,8 mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 €288,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Linear (XY) #17-514 €330,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 50/50,8 mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #55-000 €478,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Gimbal #17-518 €522,75
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 50,8 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €785,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.