Produkt in den Warenkorb gelegt

50mm D., Ge, holographischer Wire Grid Polarisationsfilter für IR

50mm Dia. Ge, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-777

×
Produkt #62-777 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.400,00
Stk. 1+
€2.400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Rillenparallelität zu Kante (°) :
N/A
Ring Thickness (mm):
±0.1

Product Details

Typ:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
34.0
Durchmesser (mm):
50.00
Dicke (mm):
2.00
Parallelität (Bogenminuten):
≤3
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Aufbau:
Wire Grid

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
0
Auslöschungsverhältnis:
300:1 @ 10.6µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Polarisation:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Transmission (%):
>50
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 17000
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20 @ 10.6 μm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 W/cm2
Linien pro mm:
2700.00

Threading & Mounting

Fassungsdicke (mm):
6.0
Mount:
Black Anodized Aluminum

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-20 to 75

Additional Info

Hinweis:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR werden zur Polarisierung von Strahlung aus nicht polarisierten IR-Lasern sowie zur Dämpfung der Strahlung aus polarisierten Lasern eingesetzt. Wenn zwei Wire-Grid-Polarisationsfilter gemeinsam verwendet werden, lassen sich Auslöschungsverhältnisse von mehr als 40.000:1 erreichen. Die Polarisationsachse jedes Polarisationsfilters ist durch zwei weiße Linien gekennzeichnet, die an der Oberfläche des Schutzrings eingeätzt sind.

Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR werden mit einem speziellen holografischen Verfahren hergestellt, bei dem ein Drahtgitter mit Abständen im Submikrometerbereich erzeugt wird. Im Gegensatz zu den konventionellen Herstellungsverfahren für gerillte Wire-Grid-Filter werden mit dem holografischen Verfahren feinere Gitterabstände erzeugt, die die Leistung bei kurzen Wellenlängen verbessern. Wir bieten holografische Wire-Grid-Polarisationsfilter aus Bariumfluorid (BaF2), Zinkselenid (ZnSe), Thalliumbromjodid (KRS-5) und Germanium (Ge) an.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von KRS-5 und Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um giftige Materialien handelt. Tragen Sie immer Plastikhandschuhe, um eine Kontaminierung zu vermeiden. Die aktive Oberfläche des Drahtgitters des Polarisators ist äußerst empfindlich und sollte mit nichts in Berührung kommen, da dies die Optik beschädigen kann. Als Reinigungsmethode wird nur trockene Luft empfohlen. Wenn erforderlich, sollte diese Optik nur an den Kanten und mit geschützten Fingern angefasst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.