Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Quarzglas mit HDAR-Beschichtung, 50 mm Durchmesser, 3 mm Dicke, 400-1100 nm

×
Produkt #29-981 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€315,00
Stk. 1-5
€315,00
Stk. 6+
€252,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung Abrieb:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Beschichtung Haftung:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Beschichtung Feuchtigkeit:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Beschichtung Salzlösbarkeit:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Beschichtung Salzsprühnebel:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Beschichtung Temperaturbereich (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Product Details

Typ:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
45.00
Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.20
Dicke (mm):
3.00 ±0.10
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
522
Parallelität (Bogensekunden):
<5
Poisson-Zahl:
0.16
Elastizitätsmodul (GPa):
73

Optical Properties

Abbe-Zahl (vd):
67.8
Beschichtung:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
Brechungsindex nd:
1.458
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm3):
2.20

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • HDAR-Beschichtung erfüllt die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
  • Geringe Reflexion über VIS-NIR-Bereich
  • Ideal für Einsatz in rauen Umgebungen
  • Unbeschichtete Fenster aus Quarzglas sind ebenfalls verfügbar

Die Fenster aus Quarzglas mit haltbarer Antireflexionsbeschichtung (HDAR) bestehen aus präzisen Quarzglassubstraten mit haltbaren HDAR-Beschichtungen und sind ideal geeignet, wenn eine häufige Handhabung oder Reinigung erforderlich ist. Ähnlich wie die Beschichtungen aus diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) halten die HDAR-Beschichtungen Temperaturzyklen von -80 bis +160°F, Salzsprühnebel über einen kontinuierlichen Zeitraum von 24 Stunden und Salzlösung über einen Eintauchzeitraum von 24 Stunden stand. Die Beschichtungen auf Quarzglas haben eine hervorragende mechanische und thermische Stabilität und stellen auch in rauen Umgebungen eine hohe Leistung sicher. Die Fenster aus Quarzglas mit haltbarer Antireflexionsbeschichtung (HDAR) sind ideal für Sicherheits-, Industrie- und Luftfahrtanwendungen sowie für alle Anwendungen, die haltbare Schutzfenster benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.