Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

B270-Fenster, 50 mm Durchm., 1 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #17-168 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€61,00
Stk. 1-5
€61,00
Stk. 6+
€49,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur CA (mm):
45.00
Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm):
1.00 ±0.10
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
500
Poisson-Zahl:
0.22
Elastizitätsmodul (GPa):
71.5

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
58.3
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.523
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
1λ (per 25.4mm Dia. within CA)
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
360 - 2700

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.56

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Große Auswahl an Größen
  • Unbeschichtet oder mit MgF2- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung
  • Kundenspezifische Größen bei hohen Stückzahlen möglich

Die TECHSPEC® Fenster aus B270 bieten eine hohe Transmission vom sichtbaren bis zum nahinfraroten Bereich und einen ähnlichen Brechungsindex wie N-BK7, wobei sie kostengünstiger sind. Die Fenster werden aufgrund ihrer hohen Solarisationsstabilität und chemischen Resistenz häufig als Schutzfenster in Standardanwendungen eingesetzt. Die TECHSPEC® Fenster aus B270 sind entweder unbeschichtet oder mit einer MgF2- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung verfügbar. Kundenspezifische Größen und Beschichtungen sind möglich für größere Stückzahlen.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.