Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der DG-Serie, 50 mm BW

50mm Focal Length, #54-690

×
Produkt #54-690 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€610,00
Stk. 1-49
€610,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Traditional Double-Gauss Style Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
50.10
Max. Durchmesser (mm):
40
Gewicht (g):
174
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
4

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
29.1mm - 7.2°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
40.1mm - 9.9°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
21.9mm - 5.4°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
58.2mm - 14.4°
Max. Bildkreis (mm):
21.60
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0227
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
78.7mm - 19.3°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
78.7mm - 19.3°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
64.6mm - 15.9°
Anzahl Elemente (Gruppen):
6 (4)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
32.8mm - 8.1°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
26.4mm - 6.6°
Brennweite BW (mm):
50.00
Vergrößerung PMAG:
0.224
Arbeitsabstand (mm):
240 - ∞
Blende (f/#):
f/4 - f/18
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
36.29
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
16.4mm - 4.1°
Hauptebene Objektseite (mm):
33.95
Hauptebene Bildseite (mm):
-20.32
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 77mm - 19.4°
Vertical: 57.8mm - 14.6°
Diagonal: 96.1mm - 24°
Maximale Verzeichnung (%):
1.01
Position Austrittspupille (mm):
-18.07
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
4/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M39.0 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 4/3"
  • Bis zu 9 Megapixel, 2,8 μm Pixelgröße
  • Doppelgaußobjektive (DG = „Double Gauss“) mit geringer Verzeichnung und hoher Abbildungsqualität
  • 18 mm bis 75 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der DG-Serie sind Gaußsche Doppelobjektive und zeichnen sich durch hohe Leistung, geringe Verzeichnung, kompakte Abmessungen und außergewöhnliche Wertigkeit aus und übertreffen in ihren Eigenschaften die üblicherweise erhältlichen Objektive mit Festbrennweite. Die Objektive erlauben eine motorgesteuerte Fokussierung durch den Benutzer, besitzen eine Bildauflösung von über 100 lp/mm und haben einen standardmäßigen C-Mount. Für die meisten Anwendungen kann die Kombination aus Kamera und Objektiv an Arbeitsstationen mit dem ¼-20-Gewinde der Kamera befestigt werden. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der DG-Serie haben einen Fokusring, eine manuelle Blende und Festsstellschrauben, deren flaches Design eine Integration in der industriellen Bildverarbeitung erleichtert. Typische Anwendungen für Objektive der DG-Serie sind industrielle Bildverarbeitung, Integration in Montagelinien und der Einsatz für Messaufgaben und Bildanalyse.

Bitte beachten Sie: Für die schwingungsfreie Befestigung werden Industriestative empfohlen.

Technische Informationen

#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
BFS-PGE-16S7C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #22-075 €1.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-16S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-087 €1.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-16S7M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-076 €1.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-16S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-088 €1.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #88-514 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #88-513 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, NIR NIR Camera #89-526 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" CMOS Kamera, monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #88-472-RCD-05P Rezertifiziert €1.685,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-17S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #15-837 €1.745,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-17S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #15-836 €1.745,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M4C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-819 €1.820,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-989 €1.845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #89-990 €1.885,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-472 €2.040,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419C 1" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #88-473 €2.060,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D734CU-T, 1", 4,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #33-343 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D734MU-T, 1", 4,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-342 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-474 €2.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, NIR NIR Camera #34-176 €2.185,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M4M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-820 €2.285,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-104 €2.295,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" CMOS Monochromkamera Monochrome Camera #88-458 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #87-105 €2.340,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-419C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #13-941 €2.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-940 €2.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-460 €2.430,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE-Kamera, NIR NIR Camera #87-106 €2.605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, Farbe Color Camera #87-082 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-081 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.