Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar geschwärzte Spaltblende, gefasst, 50 μm x 3 mm

Mehr Produkte von Acktar

Acktar Blackened Air Slits (mounted)

Acktar Blackened Air Slits (mounted)
×
Produkt #12-181 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€194,00
Stk. 1-9
€194,00
Stk. 10+
€175,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted
Modellnummer:
PA-2-2-50-25

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
25.0 ±0.2
Aufbau:
Stainless Steel
Spaltlänge (mm):
3.0
Spaltbreite (μm):
50 ±3
Dicke (mm):
0.01 nominal

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Magic Black™

Gewinde & Montage

Durchmesser der Halterung (mm):
25.0 ±0.2
Fassungsdicke (mm):
3.0 ±0.1

Materialeigenschaften

Absorption (%):
99

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Breitbandige Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad
  • Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR
  • Spaltgrößen bis zu 25 μm × 3 mm
  • Ungefasste und gefasste Versionen verfügbar

Geschwärzte Spaltblenden von Acktar sind ideal für Lichtaperturanwendungen, bei denen Rückreflexionen von Lichtquellen ein Problem sein können. Die Spaltblenden bestehen aus Edelstahlsubstraten und verfügen über die Beschichtung Acktar Magic Black™. Dabei handelt es sich um eine tiefschwarze Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad für Wellenlängen von EUV (extremes ultraviolettes Licht) bis SWIR (kurzwelliges Infrarot). Die breitbandige Beschichtung ist bei Temperaturen bis zu 380°C ohne Partikelbildung stabil. Geschwärzte Spaltblenden von Acktar sind auf beiden Seiten, einschließlich Spaltkante, beschichtet. Sie sind sowohl ungefasst oder gefasst für höhere mechanische Stabilität verfügbar.

Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Spaltgrößen benötigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.