Produkt in den Warenkorb gelegt

Kinematischer Spiegelhalter, 50/50,8 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer)

×
Produkt #56-326 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€361,00
Stk. 1-4
€361,00
Stk. 5+
€343,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Feiner Kippwinkel (°):
±2
Art der Einstellschrauben:
Micrometer

Product Details

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
47.0
Feiner Neigewinkel (°):
±2
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
3.0

Threading & Mounting

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Additional Info

Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-520

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Neigung und Drehung über Mikrometer oder Verstellschraube
  • Farblich kodierte Knöpfe für Drehung und Neigung
  • Feststellschraube und Delrin®-Pads fixieren die optische Komponente
  • Für den Aufbau werden Stangen und Stangenhalter benötigt

Kinematische Halterungen mit Einstellung an der Oberseite können an Stangen oder andere Optomechaniken angebaut werden und bieten so eine sichere Halterung für optische Komponenten. Durch die an der Oberseite der Halterungen angeordneten Mikrometer- bzw. Verstellschrauben wird der Systemaufbau nicht behindert. Die M6 Gewindebohrung für den Aufbau ist so positioniert, dass sich die Oberfläche des gehalterten Spiegels so nah wie möglich an der Achse der Stange befindet. Kinematische Halterungen mit Einstellung an der Oberseite bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Edelstahlstangen und Stangenhalterungen benötigt.

Technische Informationen

 
Optic Diameter D1 (mm) Clear Aperture, D2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stock No.
25.00 22.00 60.00 30.00 36.00 #56-327
#56-238*
25.40 22.00 60.00 30.00 36.00 #55-003
#55-456*
50.80 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-005
#56-326*
50.00 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-457*
* with micrometer
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.